GN 741 Kierretapit Alumiini, lämpötilankestävyys enintään 100 ºC

Kierretapit GN 741: Alumiini, lämpötilankestävyys enintään 100 ºC
Tyyppi: AS - DIN-tyhjennyssymbolilla, paljas
Tunnistenro.: 1 - Ilman ilmanpoistoporareikää

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 741 -kierretapeissa on d1 ulkoläpimitta, jotta ne sopivat ruuvausreikiin, joissa on BSP-kierre DIN 3852.

Tiivistysrengas on upotettu syvennysuraan, joka estää sen putoamisen tai puristumisen ulos tappia kiristettäessä.

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • Tyyppi OS, ES ja AS
    hienosorvattu, paljas
  • Tyyppi OSS, ESS ja ASS
    hienosorvattu, musta anodisoitu
  • Symbolit laserkaiverrettu

Tiiviste
Akryylinitriittibutadieeni-kumi (NBR)

  • musta
  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC

RoHS

Tilauksesta

mittatikulla

Piilota tekninen piirros
GN 741 Kierretapit symbolilla tai ilman symbolia, alumiini, lämpötilankestävyys enintään 100 ºC luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

OSneutraali, paljas
OSSneutraali, musta anodisoitu
ESDIN-täyttösymbolilla, paljas
ESSDIN-täyttösymbolilla, musta anodisoitu
ASDIN-tyhjennyssymbolilla, paljas
ASSDIN-tyhjennyssymbolilla, musta anodisoitu

Tunnistenro.

1Ilman ilmanpoistoporareikää
2ilmanpoistoporareiällä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3
Ilmanpoiston
porareikä
d4e ≈l1l2st
19G 1/4M 14 x 1,5--2M 517,315,58158
22G 3/8M 16 x 1,5--2M 520,815,58188
26G 1/2M 20 x 1,5--2M 524,3168,5218
32G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5-2M 531,2179278
40G 1M 33 x 1,5--2M 53719,511328
50G 1 1/4M 40 x 1,5M 42 x 1,5M 42 x 22M 547,32112418
60G 1 1/2---2M 557,72213508

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Tuumakierre d2
Taajakierre d2
Tyyppi






Tunnistenro.


Ulkoläpimitta d1
Tuumakierre d2
Taajakierre d2
Tyyppi






Tunnistenro.


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,24
plus ALV 1,00 €
brutto 6,24 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,04 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,007 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83099090