GN 741Bouchons filetésAluminium, résistant jusqu'à 100 °C
Type: AS - avec symbole de vidange DIN, blanc N° d'identification: 1 - Sans trou d'évent
Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée (Comment commander)
Total (net)
5,24
€
plus TVA 1,00 € brute 6,24 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,04 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,007 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé. Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial ! Téléphone+49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83099090
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de : à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction
Supplément pour achats de faible volume : -> 15,00 Euro pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 € -> 10,00 Euro pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €