JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 745.2 Verschlussschrauben Kunststoff, mit O-Ring

Produktbild

GN 745.2 Verschlussschrauben, Kunststoff, mit O-Ring Entlüftungsbohrung: 1 - ohne Entlüftungsbohrung
ELESA Original design
code: TNR.
Entlüftungsbohrung: 1 - ohne Entlüftungsbohrung
GN 745.2 Verschlussschrauben, Kunststoff, mit O-Ring Entlüftungsbohrung: 1 - ohne Entlüftungsbohrung GN 745.2 Verschlussschrauben, Kunststoff, mit O-Ring Entlüftungsbohrung: 2 - mit Entlüftungsbohrung

Produktbeschreibung

Hinweis

Passend zu Verschlussschrauben GN 745.2 sind selbstklebende, matteloxierte Alu-Plättchen (0,3 mm dick) in den Größen d3 = 15 bis 31 lieferbar.

Ausführung

Kunststoff (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 100 °C
  • schwarz, matt

Dichtung
Gummi NBR (Perbunan®)


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 745.2 Verschlussschrauben, Kunststoff, mit O-Ring Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

1ohne Entlüftungsbohrung
2mit Entlüftungsbohrung
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Entlüftungs-
bohrung
d3e ≈l1l2s
G 1/42152291719
G 3/8217,525,591822
G 1/222132112027
G 3/422537122232
G 123144132338
G 1 1/423853,5142646
G 1 1/224663,5152855

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Zollgewinde d1
Entlüftungsbohrung


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,77
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,34 €
brutto 2,11 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 158297
Beschreibung: TNR.1/2
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39235090