GN 745.2 Tapones roscados Plástico

GN 745.2 Tapones roscados, plástico, con junta tórica Orificio de ventilación: 1 - sin perforación de ventilación
ELESA Original design
code: TNR.
Orificio de ventilación: 1 - sin perforación de ventilación

Descripción del producto

Se pueden suministrar discos autoadhesivos de aluminio anodizado mate con símbolos gráficos (0,3 mm de espesor) adecuados para los tapones roscados GN 745.2.

Especificación

Plástico (Poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 100 °C

Junta tórica
Caucho NBR (Perbunan®)


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 745.2 Tapones roscados, plástico, con junta tórica Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

1sin perforación de ventilación
2con orificio de ventilación
Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Orificio
de ventilación
d3e ≈l1l2s
G 1/42152291719
G 3/8217,525,591822
G 1/222132112027
G 3/422537122232
G 123144132338
G 1 1/423853,5142646
G 1 1/224663,5152855

Estructura y precio

Rosca en pulgadas d1
Orificio de ventilación


Rosca en pulgadas d1
Orificio de ventilación


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,83
más IVA 0,35 €
bruto 2,18 €
En stock
Peso: 0,010 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39235090
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

Estos productos también podrían interesarle…