JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 771.1 Positionierstifte zylindrisch, für Positionierbuchsen DIN 172 / DIN 179

Produktbild

GN 771.1 Positionierstifte, zylindrisch, für Positionierbuchsen DIN 172 / DIN 179

Produktbeschreibung

Hinweis

Positionierstifte GN 771.1 werden in Verbindung mit Positionierbuchsen DIN 172 / DIN 179 eingesetzt.

Die Wellentoleranz p6 gewährleistet in einer Aufnahmebohrung H7 eine einwandfreie Presspassung. Der Zentrieransatz l3 erleichtert die Montage.

Ausführung

  • Stahl
    • gehärtet (HRC 62 +4)
    • Passmaße d p6 / d h6 geschliffen

RoHS

Zubehör

Positionierbuchsen DIN 172 (Stahl, mit Bund)
Positionierbuchsen DIN 179 (Stahl, ohne Bund)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 771.1 Positionierstifte, zylindrisch, für Positionierbuchsen DIN 172 / DIN 179 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
p6 / h6l1l2l3
41681,5
51881,5
622101,5
824102
1028122
1230122,5
1636162,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d
Länge l1
Teillänge l2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,22
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,61 €
brutto 3,83 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 771.1-4-16-8GN 771.1-5-18-8GN 771.1-6-22-10GN 771.1-8-24-10GN 771.1-10-28-12GN 771.1-12-30-12GN 771.1-16-36-16