GN 771.1 Pasadores de posicionamiento cilíndricos, para casquillos de posicionamiento DIN 172 / DIN 179

Pasadores de posicionamiento GN 771.1: cilíndricos, para casquillos de posicionamiento DIN 172 / DIN 179

Descripción del producto

Los pasadores de posicionamiento GN 771.1 se usan generalmente en combinación con los casquillos de posicionamiento DIN 172 / DIN 179.

La tolerancia p6 del eje garantiza un ajuste a presión perfecto en un orificio de montaje H7. La espiga de centraje l3 facilita la instalación.

Especificación

  • Acero
    • templado (HRC 62 +4)
    • Tamaños de ajuste d p6 / d h6 mecanizado fino

RoHS

Accesorio

Casquillos de posicionamiento DIN 172 (with Collar)
Casquillos de posicionamiento DIN 179 (without Collar)

Ocultar dibujo técnico
GN 771.1 Pasadores de posicionamiento, cilíndricos, para casquillos de posicionamiento DIN 172 / DIN 179 Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
p6 / h6l1l2l3
41681,5
51881,5
622101,5
824102
1028122
1230122,5
1636162,5

Estructura y precio

Diámetro d
Longitud l1
Longitud parcial l2
Diámetro d
Longitud l1
Longitud parcial l2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,35
más IVA 0,64 €
bruto 3,99 €
En stock
Peso: 0,002 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900
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
GN 771.1-4-16-8GN 771.1-5-18-8GN 771.1-6-22-10GN 771.1-8-24-10GN 771.1-10-28-12GN 771.1-12-30-12GN 771.1-16-36-16