JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 815 Federnde Druckstücke mit Kugel, mit Bund, mit Schlitz

Produktbild

GN 815 Federnde Druckstücke mit Kugel, mit Bund, mit Schlitz, Stahl

Produktbeschreibung

Hinweis

Federnde Druckstücke GN 815 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdruckstifte verwendet.

Durch den Bund ergibt sich eine definierte Einbauposition.

Ausführung

Gehäuse
Stahl, brüniert
Kugel
Stahl, gehärtet


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 815 Federnde Druckstücke mit Kugel, mit Bund, mit Schlitz, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

STStahl, normaler Federdruck
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l1l2l3w
Federweg
Federdruck in N ≈
Anfang

Ende
M 42,566,5350,8814
M 5388,546,70,9814
M 63,51095-11118
M 84,513115,5-1,51831
M 10616146-22445
M 12818157-2,52649

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Gewinde d1
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,19
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,61 €
brutto 3,80 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181558