JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 816.1 Verriegelungsbolzen Raststift in Grundstellung eingezogen

Produktbild

GN 816.1 Verriegelungsbolzen, Raststift eingezogen Form: A - mit Knopfbetätigung, Abdeckhülse schwarz, ohne Kontermutter
Form: A - mit Knopfbetätigung, Abdeckhülse schwarz, ohne Kontermutter
GN 816.1 Verriegelungsbolzen, Raststift eingezogen Form: A - mit Knopfbetätigung, Abdeckhülse schwarz, ohne Kontermutter GN 816.1 Verriegelungsbolzen, Raststift eingezogen Form: AK - mit Knopfbetätigung, Abdeckhülse schwarz, mit Kontermutter GN 816.1 Verriegelungsbolzen, Raststift eingezogen Form: AR - mit Knopfbetätigung, Abdeckhülse rot, ohne Kontermutter GN 816.1 Verriegelungsbolzen, Raststift eingezogen Form: ARK - mit Knopfbetätigung, Abdeckhülse rot, mit Kontermutter GN 816.1 Verriegelungsbolzen, Raststift eingezogen Form: B - mit Schlüsselbetätigung, Abdeckhülse schwarz, ohne Kontermutter GN 816.1 Verriegelungsbolzen, Raststift eingezogen Form: BK - mit Schlüsselbetätigung, Abdeckhülse schwarz, mit Kontermutter

Produktbeschreibung

Hinweis

Unbetätigt ist der Raststift der Verriegelungsbolzen GN 816.1 eingezogen. Zum Herausfahren wird er gegen die Federkraft bewegt und in der Endstellung durch Drehen um 90° gehalten.

Die Form der Führungskurve sichert den Raststift gegen ein unbeabsichtigtes Einziehen.

Bei Knopfbetätigung (Form AR / ARK) weist die sichtbare rote Abdeckhülse optisch auf den Verriegelungszustand hin: Raststift nicht vorstehend.

In der Ausführung mit Schlüsselbetätigung (Form B / BK) ist zum Bewegen des Raststiftes ein Schlüssel erforderlich. Bei dieser Sicherheitsvariante erschwert eine Abdeckhülse darüber hinaus ein unbefugtes Herausschrauben des Verriegelungsbolzens. Außerdem vermeidet die Abdeckhülse eine Funktionsstörung durch Verschmutzung.

Ausführung

Führung (Gewindeteil)
Stahl verzinkt, blau passiviert


Raststift
Edelstahl, nichtrostend, 1.4305


Druckfeder
Edelstahl, nichtrostend, 1.4310


Knopf
Kunststoff (Polyamid PA)

  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

Abdeckhülse
Kunststoff (Polyamid PA)

  • schwarz, matt oder rot
  • nicht demontierbar

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 816.1 Verriegelungsbolzen, Raststift eingezogen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Knopfbetätigung, Abdeckhülse schwarz, ohne Kontermutter
AKmit Knopfbetätigung, Abdeckhülse schwarz, mit Kontermutter
ARmit Knopfbetätigung, Abdeckhülse rot, ohne Kontermutter
ARKmit Knopfbetätigung, Abdeckhülse rot, mit Kontermutter
Bmit Schlüsselbetätigung, Abdeckhülse schwarz, ohne Kontermutter
BKmit Schlüsselbetätigung, Abdeckhülse schwarz, mit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift 0/-0,05
Bohrung  +0,15 / +0,07
d2d3d4d5d6l1l2l3l4l5swFederdruck in N ≈
Anfang

Ende
6M 12 x 1,5162817-51,5820643141227
8M 16 x 1,51828172054,51022648161235

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Bolzendurchmesser d1
Aufnahmegewinde d2
Form






Ausführung mit Schlüsselbetätigung (Form B / Form BK)

Sketch GN 816

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
14,53
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,76 €
brutto 17,29 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,050 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900