GN 816 Verriegelungsbolzen Raststift in Grundstellung vorstehend

Verriegelungsbolzen GN 816: Raststift in Grundstellung vorstehend
Form: ARK - mit Knopfbetätigung, Abdeckhülse rot, mit Kontermutter

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Unbetätigt ist der Raststift der Verriegelungsbolzen GN 816 vorstehend. Zum Einziehen wird er gegen die Federkraft bewegt und in der Endstellung durch Drehen um 90° gehalten.

Die Form der Führungskurve sichert den Raststift gegen ein unbeabsichtigtes Zurückstellen.

Bei Knopfbetätigung (Form AR / ARK) weist die sichtbare rote Abdeckhülse optisch auf den Verriegelungszustand hin: Raststift nicht vorstehend.

In der Ausführung mit Schlüsselbetätigung (Form B / BK) ist zum Bewegen des Raststiftes ein Schlüssel erforderlich. Bei dieser Sicherheitsvariante erschwert eine Abdeckhülse darüber hinaus ein unbefugtes Herausschrauben des Verriegelungsbolzens. Außerdem vermeidet die Abdeckhülse eine Funktionsstörung durch Verschmutzung.

Ausführung

Führung (Gewindeteil)
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Raststift
Edelstahl, nichtrostend, 1.4305


Druckfeder
Edelstahl, nichtrostend, 1.4310


Knopf
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA)

  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

Abdeckhülse
Kunststoff (Polyamid PA)

  • schwarz, matt oder rot
  • nicht demontierbar

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 816 Verriegelungsbolzen, Raststift vorstehend Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Knopfbetätigung, Abdeckhülse schwarz, ohne Kontermutter
AKmit Knopfbetätigung, Abdeckhülse schwarz, mit Kontermutter
ARmit Knopfbetätigung, Abdeckhülse rot, ohne Kontermutter
ARKmit Knopfbetätigung, Abdeckhülse rot, mit Kontermutter
Bmit Schlüsselbetätigung, Abdeckhülse schwarz, ohne Kontermutter
BKmit Schlüsselbetätigung, Abdeckhülse schwarz, mit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift 0/-0,05
Bohrung  +0,15 / +0,07
d2d3d4d5d6l1l2l3l4l5swFederdruck in N ≈
Anfang

Ende
68M 12 x 1,5162817-50820643141328
810M 16 x 1,518281720521022648161438

Artikelauswahl und -konfiguration

Bolzendurchmesser d1
Aufnahmegewinde d2
Form






Ausführungen

Bolzendurchmesser d1
Aufnahmegewinde d2
Form






Ausführung mit Schlüsselbetätigung (Form B / Form BK)

Sketch GN 816

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,74
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,99 €
brutto 18,73 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,053 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900