JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 817.4 Rastbolzen mit T-Griff, mit und ohne Rastsperre

Produktbild

GN 817.4 Rastbolzen mit T-Griff Form: BK - ohne Rastsperre, mit Kontermutter
Form: BK - ohne Rastsperre, mit Kontermutter
GN 817.4 Rastbolzen mit T-Griff Form: BK - ohne Rastsperre, mit Kontermutter GN 817.4 Rastbolzen mit T-Griff Form: B - ohne Rastsperre, ohne Kontermutter GN 817.4 Rastbolzen mit T-Griff Form: C - mit Rastsperre, ohne Kontermutter GN 817.4 Rastbolzen mit T-Griff Form: CK - mit Rastsperre, mit Kontermutter

Produktbeschreibung

Hinweis

Rastbolzen GN 817.4 entsprechen GN 817, jedoch sind sie anstelle des runden Knopfes mit einem T-Griff versehen.

Diese Form bietet eine optische Orientierung hinsichtlich der Raststellung bei Form C und ist von Vorteil, wenn größere Entriegelungskräfte auftreten.

Die Form C wird eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.

Ausführung

Stahl

  • brüniert
  • Raststift gehärtet

T-Griff
Kunststoff (Polyamid PA)

  • nicht demontierbar
  • schwarz, matt

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 817.4 Rastbolzen mit T-Griff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bohne Rastsperre, ohne Kontermutter
BKohne Rastsperre, mit Kontermutter
Cmit Rastsperre, ohne Kontermutter
CKmit Rastsperre, mit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,02/-0,05
Bohrung H7
l1d2kl2l3l4l5swFederdruck in N≈
Anfang

Ende
66M 12 x 1,5204822654146,519
69M 12 x 1,520482265414625
88M 16 x 1,5255926859178,526
812M 16 x 1,5255926859178,528
1012M 16 x 1,5255926859179,538
1215M 20 x 1,525683310592211,540

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Bolzendurchmesser d1
Rastweg l1
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,14
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,36 €
brutto 8,50 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,040 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.