JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 818 Edelstahl-Rastbolzen Werkstoff Nr. 1.4401 (A4), mit Rastsperre

Produktbild

GN 818 Edelstahl-Rastbolzen, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4), mit Rastsperre Form: CN - mit Edelstahl-Knopf, ohne Kontermutter
Form: CN - mit Edelstahl-Knopf, ohne Kontermutter
GN 818 Edelstahl-Rastbolzen, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4), mit Rastsperre Form: CN - mit Edelstahl-Knopf, ohne Kontermutter GN 818 Edelstahl-Rastbolzen, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4), mit Rastsperre Form: C - mit Kunststoff-Knopf, ohne Kontermutter GN 818 Edelstahl-Rastbolzen, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4), mit Rastsperre Form: CK - mit Kunststoff-Knopf, mit Kontermutter GN 818 Edelstahl-Rastbolzen, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4), mit Rastsperre Form: CKN - mit Edelstahl-Knopf, mit Kontermutter
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Rastbolzen GN 818 zeichnen sich vor allem durch die verwendeten Werkstoffe aus, sodass die Rastbolzen in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden können.

Rastbolzen mit Rastsperre werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.

Ausführung

EdelstahlA4
nichtrostend, 1.4401
Raststift chemisch vernickelt


Knopf

  • Kunststoff (Form C / CK)
    Polyamid (PA)
    schwarz, matt
  • Edelstahl (Form CN / CKN)
    nichtrostend, 1.4401
  • nicht demontierbar

Druckfeder
Edelstahl
nichtrostend, 1.4571


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 818 Edelstahl-Rastbolzen, Werkstoff Nr. 1.4401 (A4), mit Rastsperre Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Cmit Kunststoff-Knopf, ohne Kontermutter
CKmit Kunststoff-Knopf, mit Kontermutter
CNmit Edelstahl-Knopf, ohne Kontermutter
CKNmit Edelstahl-Knopf, mit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,02/-0,05
Bohrung H7
l1d2d3d4k1k2l2l3l4l5swFederdruck in N ≈
Anfang

Ende
44M 8 x 1161614203516541103,511
46M 8 x 116161422351654310311
55M 10 x 119181624401864812312
58M 10 x 119181627401865112314
66M 12 x 1,5232220294822657144,516
69M 12 x 1,523222032482266014420
88M 16 x 1,528272435582686917623
812M 16 x 1,528272439582687317726
1012M 16 x 1,5282724415826875177,532
1215M 20 x 1,5333228,546,571,5331089,522932

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

d1
l1
Form




Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
25,16
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,78 €
brutto 29,94 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,021 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.