JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 820.1 Schnellspanner Stahl, Spannhebel horizontal, mit senkrechtem Fuß

Produktbild

GN 820.1 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel horizontal, mit senkrechtem Fuß Form: N - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
Form: N - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
GN 820.1 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel horizontal, mit senkrechtem Fuß Form: N - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben GN 820.1 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel horizontal, mit senkrechtem Fuß Form: NC - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1 GN 820.1 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel horizontal, mit senkrechtem Fuß Form: P - massiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen

Produktbeschreibung

Hinweis

Schnellspanner GN 820.1 arbeiten nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich in entgegengesetzer Richtung. Kennzeichnend ist die geringe Bauhöhe in der Spannstellung, da sich der Betätigungshebel dabei in horizontaler Position befindet.

Schnellspanner mit offenem Spannarm nehmen in Form N über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form NC ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.

Schnellspanner in Form P können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle auf besondere Anforderungen angepasst werden.

Ausführung

Stahl
Einsatzstahl C 10
verzinkt. blau passiviert

  • Lagerbolzen vergütet
  • Lagerbuchsen (ab Gr. 355)
    einsatzgehärtet

alle beweglichen Teile mit
Spezialfett geschmiert


solide geformter Kunststoffgriff
rot, ölbeständig


Andrückschraube GN 708.1 Form A

  • Stahl, verzinkt, blau passiviert
  • Gummi-Druckstück 85 Shore A

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 820.1 Schnellspanner, Stahl, Spannhebel horizontal, mit senkrechtem Fuß Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Noffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
NCoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
Pmassiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
a ≈b1b2b3b4d1d2h1h2h3h4h5
max.
759002028845,5M 54,545,527,5111912,5
130100032361056,5M 65,564441625,527,5
230170037441268,5M 86,57550183026
3551800586014710,4M 108,510269223742,5
45532006570181012,4M 128,511980,5264348
Spalten ein-/ausblenden
Größel1l2l3l4
max.
l5m1m2m3r ≈sw
Verstellweg
75118684049,54513,53,5543415
13017092536455265,88,862517,5
23019610963,57868266,5973620
3552701619611577417,59,6110719
45530918611613510041,51112,51281033

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Größe
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
14,66
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,79 €
brutto 17,45 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,090 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.