GN 820.1 Cepos de palanca Acero, palanca de accionamiento horizontal, con base de montaje vertical

Tipo: N - Brazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los cepos de palanca GN 820.1 funcionan con arreglo al principio de la palanca acodada, moviéndose la palanca y el brazo de sujeción en dirección contraria.

Necesitan menos espacio para la acción de apriete. En la posición de apriete, la palanca de accionamiento se sitúa horizontalmente.

Con los cepos de palanca con brazo de sujeción en horquilla y dos arandelas embridadas (tipo N) se puede utilizar un tornillo de apriete específico para la aplicación. También se incluye un tornillo de apriete con punta de caucho de neopreno para el tipo NC.

Los cepos de palanca del tipo P se pueden utilizar soldando la abrazadera suministrada, de modo que se pueda utilizar un componente de fijación específico de la aplicación.

Especificación

  • Acero
    • Acero cementado C10
      Zincado, pasivado azul
    • Pernos de cojinete revenidos
    • Casquillos de cojinete cementados (para tamaños desde 355 en adelante)

  • Todas las piezas móviles
    lubricadas con grasa especial

  • Empuñadura
    Alta calidad, resistente al aceite, plástico rojo

  • Tornillo de apriete GN 708.1, tipo A
    • Acero, zincado
    • Punta de caucho 85 Shore A

RoHS

Accesorio

Soportes para tornillos de apriete GN 801
Extensores de brazo de sujeción GN 801.1
Extensores de brazo de sujeción GN 801.2
Extensores de brazo de sujeción GN 809.1

Ocultar dibujo técnico
GN 820.1 Cepos de palanca, acero, palanca de accionamiento horizontal, con base de montaje vertical Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

NBrazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas
NCBrazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas y montaje de husillo GN 708.1
PBrazo de sujeción macizo, con abrazadera para soldar
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFH en N
Fuerza
de retención
ab1b2b3b4d1d2h1h2h3h4h5
máx.
759002028845,5M 54,545,527,5111912,5
130100032361056,5M 65,564441625,527,5
230170037441268,5M 86,57550183026
3551800586014710,4M 108,510269223742,5
45532006570181012,4M 128,511980,5264348
Mostrar / ocultar columnas
Tamañol1l2l3l4
máx.
l5m1m2m3r ≈sw
Rango
de ajuste
75118684049,54513,53,5543415
13017092536455265,88,862517,5
23019610963,57868266,5973620
3552701619611577417,59,6110719
45530918611613510041,51112,51281033

Estructura y precio

Tamaño
Tipo



Especificaciones

Tamaño
Tipo



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
15,10
más IVA 2,87 €
bruto 17,97 €
En stock
Peso: 0,090 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82057000
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
GN 820.1-75-NGN 820.1-75-NCGN 820.1-75-PGN 820.1-130-NGN 820.1-130-NCGN 820.1-130-PGN 820.1-230-NGN 820.1-230-NCGN 820.1-230-PGN 820.1-355-NGN 820.1-355-NCGN 820.1-355-PGN 820.1-455-NGN 820.1-455-NCGN 820.1-455-P