JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 822.9 Edelstahl-Miniraster mit und ohne Rastsperre

Produktbild

GN 822.9 Edelstahl-Miniraster, mit und ohne Rastsperre Form: BN - ohne Rastsperre, mit Edelstahl-Knopf
Form: BN - ohne Rastsperre, mit Edelstahl-Knopf
GN 822.9 Edelstahl-Miniraster, mit und ohne Rastsperre Form: BN - ohne Rastsperre, mit Edelstahl-Knopf GN 822.9 Edelstahl-Miniraster, mit und ohne Rastsperre Form: B - ohne Rastsperre, mit Kunststoff-Knopf GN 822.9 Edelstahl-Miniraster, mit und ohne Rastsperre Form: C - mit Rastsperre, mit Kunststoff-Knopf GN 822.9 Edelstahl-Miniraster, mit und ohne Rastsperre Form: CN - mit Rastsperre, mit Edelstahl-Knopf
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Miniraster GN 822.9 zeichnen sich durch kleine Baumaße aus.

Die Edelstahl-Miniraster stellen eine preisgünstige Alternative zu den Edelstahl-Rastbolzen GN 608.5 und GN 608.6 dar.

Bei den Formen C und CN kann der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 30° gedreht werden, wodurch er mittels Rastsperre in „eingezogener“ Postition gehalten wird.

Ausführung

Führung
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301


Raststift
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305


Druckfeder
Edelstahl
nichtrostend, 1.4310


Knopf Form B und C
Kunststoff (Polyamid PA)

  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

Knopf Form BN und CN
Edelstahl
nichtrostend, 1.4308

  • matt, gestrahlt
  • nicht demontierbar

RoHS

Auf Anfrage

mit rotem Knopf

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 822.9 Edelstahl-Miniraster, mit und ohne Rastsperre Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bohne Rastsperre, mit Kunststoff-Knopf
BNohne Rastsperre, mit Edelstahl-Knopf
Cmit Rastsperre, mit Kunststoff-Knopf
CNmit Rastsperre, mit Edelstahl-Knopf
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bolzen h9
Bohrung +0,03/+0,08
l1b1b2d2 -0,05 / -0,1d3d4kl2l3l4l5
Rast-
weg
Federdruck in N ≈
Anfang

Ende
451035158214,32520,5225412
5612401810254,33025,52,526616
6612401810254,33025,52,526616
81020502314335,338352,53101135
101020502314335,338352,53101135

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bolzendurchmesser d1
Länge l1
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
14,50
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,76 €
brutto 17,26 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,037 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.