GN 822.8 Miniraster mit und ohne Rastsperre

GN 822.8 Miniraster Zink-Druckguss / Kunststoff-Knopf Form: B - ohne Rastsperre
Form: B - ohne Rastsperre

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Miniraster GN 822.8 zeichnen sich durch kleine Baumaße aus. Die Befestigung erfolgt mit Senkschrauben.

Die Miniraster stellen eine preisgünstige Alternative zu den Rastbolzen GN 608 und GN 608.1 dar.

Bei der Form C kann der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 30° gedreht werden, wodurch er mittels Rastsperre in „eingezogener“ Postition gehalten wird.

Ausführung

Führung
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, strukturmatt


Raststift
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305


Druckfeder
Edelstahl
nichtrostend, 1.4310


Knopf
Kunststoff (Polyamid PA)

  • schwarz, matt
  • nicht demontierbar

RoHS

Auf Anfrage

mit rotem Knopf

Technische Zeichnung ausblenden
GN 822.8 Miniraster Zink-Druckguss / Kunststoff-Knopf Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bohne Rastsperre
Cmit Rastsperre
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bolzen h9
Bohrung +0,03/+0,08
l1b1b2d2 -0,15d3d4kl2l3l4l5
Rast-
weg
Federdruck in N ≈
Anfang

Ende
451035158214,32520,5245412
5612401810254,33025,52,546616
6612401810254,33025,52,546616
81020502314335,338352,55101135
101020502314335,338352,55101135

Artikelauswahl und -konfiguration

Bolzendurchmesser d1
Länge l1
Form


Bolzendurchmesser d1
Länge l1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,50
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,86 €
brutto 5,36 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,03 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,023 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.
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
GN 822.8-4-5-BGN 822.8-4-5-CGN 822.8-4-10-BGN 822.8-4-10-CGN 822.8-5-6-BGN 822.8-5-6-CGN 822.8-5-12-BGN 822.8-5-12-CGN 822.8-6-6-BGN 822.8-6-6-CGN 822.8-6-12-BGN 822.8-6-12-CGN 822.8-8-10-BGN 822.8-8-10-CGN 822.8-8-20-BGN 822.8-8-20-CGN 822.8-10-10-BGN 822.8-10-10-CGN 822.8-10-20-BGN 822.8-10-20-C