JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 825.2 Schalen-Klappgriffe Kunststoff, mit Federrückstellung

Produktbild

GN 825.2 Schalen-Klappgriffe, Kunststoff Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt
Original design
code: MPR
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt
GN 825.2 Schalen-Klappgriffe, Kunststoff Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt GN 825.2 Schalen-Klappgriffe, Kunststoff Farbe: GR - grau, RAL 7035, matt GN 825.2 Schalen-Klappgriffe, Kunststoff Farbe: WS - weiß, RAL 9002, matt
hat-IF-Award-Icon

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Schalen-Klappgriffe GN 825.2 werden eingesetzt, wenn der Griff auch im eingeklappten Zustand nicht bzw. max. 3 mm vorstehen darf.

Nach dem "Loslassen" geht der Griff mittels Federrückstellung in die Ausgangsstellung zurück.

Ausführung

Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C
  • Farben
    • schwarz, RAL 9005, mattSWSW
    • grau, RAL 7035, mattGRGR
    • weiß, RAL 9002, mattWSWS

Stift
Edelstahl 1.4305


Torsionsfedern
Edelstahl 1.4319


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 825.2 Schalen-Klappgriffe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1dh1h2h3h4h5l2l3l4l5m1 ±0,1m2 ±0,1m3m4s
904,22916,54777161419613565118791633
1055,243176095181671161588614198154,53

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l1
Farbe
GR
SW
WS

Montagemaße

GN 825.2 Montagezeichnung
Spalten ein-/ausblenden
für l1dx ±0,2y ±0,2m1 ±0,1m2 ±0,1
90M 41356511879
105M 51588614198

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
17,15
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,26 €
brutto 20,41 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 43851
Beschreibung: MPR.141
Gewicht: 0,147 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
GN 825.2-90-SWGN 825.2-90-GRGN 825.2-90-WSGN 825.2-105-SWGN 825.2-105-GRGN 825.2-105-WS