JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 825.2 Empuñaduras abatibles tipo cubeta con retorno por muelle

Foto

GN 825.2 Empuñaduras abatibles tipo cubeta, de plástico Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate
ELESA original design
code: MPR.
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate
GN 825.2 Empuñaduras abatibles tipo cubeta, de plástico Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate GN 825.2 Empuñaduras abatibles tipo cubeta, de plástico Color: GR - gris, RAL 7035, acabado mate GN 825.2 Empuñaduras abatibles tipo cubeta, de plástico Color: WS - blanco, RAL 9002, acabado mate

Descripción del producto

Información

Las empuñaduras abatibles tipo cubeta GN 825.2 se utilizan si la empuñadura ha de sobresalir un máximo de 3 mm cuando está abatida.

Después de soltar la empuñadura, esta regresa a su posición inicial mediante el retorno accionado por muelle.

Especificación

Plástico
Poliamida PA

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 100 °C

Colores:
Negro, RAL 9005, acabado mateSWSW
gris, RAL 7035, acabado mateGRGR
blanco, RAL 9002, acabado mateWSWS


Pasador
Acero inoxidable AISI 303


Muelle de retorno
Acero inoxidable AISI 302


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 825.2 Empuñaduras abatibles tipo cubeta, de plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1dh1h2h3h4h5l2l3l4l5m1 ±0,1m2 ±0,1m3m4s
904,22916,54777161419613565118791633
1055,243176095181671161588614198154,53

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Longitud l1
Color
GR
SW
WS

Dimensiones de instalación

GN 825.2 Montagezeichnung
Mostrar / ocultar columnas
for l1dx ±0,2y ±0,2m1 ±0,1m2 ±0,1
90M 41356511879
105M 51588614198

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
17,15
más IVA 3,26 €
bruto 20,41 €
En stock
ELESA Code: 43851
Descripción: MPR.141
Peso: 0,140 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).