A | ohne Federstecker |
B | mit Federstecker |
b1 | FH in N Haltekraft | b2 | d1 | d2 | h | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | w ≈ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 100 | 9,5 | 3,4 | 1,4 | 8 | 53 | 25 | 17 | 31,5 | 9,5 | 13,5 +0,3 | 6,2 | - | 8,5 | 3 | 11 |
20 | 300 | 13 | 3,4 | 1,8 | 10 | 76 | 34 | 25 | 44 | 8 | 29 +0,5 | 8 | - | 22 | 4 | 9 |
29 | 600 | 20 | 4,2 | 2,5 | 15 | 111 | 56 | 35 | 67 | 20 | 38,8 +0,5 | 13 | - | 28 | 7 | 11 |
40 | 1200 | 29 | 4,2 | 3 | 20 | 152 | 80 | 49 | 89 | 32 | 57,3 +0,5 | 16 | 14 | 40 | 11 | 19 |
|
Unbetätigt, d.h. nicht in Spannstellung, befinden sich Verschlusshebel und Spannhaken, durch zwei Torsionsfedern gehalten, in der dargestellten Position. |
||||||||||
|
Durch Anheben des Verschlusshebels wird der Spannhaken in die Ebene des Gegenhakens geschwenkt. |
||||||||||
|
Zum Spannen wird der Spannhaken auf den Gegenhaken gedrückt und gleichzeitig der Verschlusshebel in die Ausgangsstellung d.h. in die Halteposition gedreht. |
||||||||||
|
Zum Lösen genügt das Anheben des Verschlusshebels. |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern