GN 8330 Cierres de palanca Acero

Tipo: A - sin grupilla

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las características principales de los cierres de palanca GN 8330 son su excelente funcionalidad y diseño. El mecanismo de muelle integrado retiene la palanca de cierre y el gancho de sujeción en posición abierta y permite un funcionamiento sin esfuerzo.

Una vez que se sobrepasa el punto muerto, la elasticidad de las piezas de chapa provocará que el cierre quede tensado. En la posición de sujeción, la separación necesaria entre taladros es de m2.

La carrera w del gancho de sujeción permite aproximar las piezas que se van a sujetar juntas.

Se puede asegurar el cierre de palanca para evitar que se abra accidentalmente con las denominadas "grupillas". La grupilla se coloca en el orificio d2. También es posible el precintado mediante d2.

La fuerza de retención indicada en la tabla es un valor orientativo del esfuerzo de tracción estático que puede actuar sobre el cierre de palanca. Según las condiciones de uso (por ejemplo, exposición a vibraciones o impactos), la fuerza de retención puede verse afectada.

Especificación

AceroST
Zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 8330 Cierres de palanca, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin grupilla
Bcon grupilla
Mostrar / ocultar columnas
b1FR en N
Fuerza
de retención
b2d1d2hl1l2l3l4m1m2m3m4m5m6w ≈
151009,53,41,4853251731,59,513,5 +0,36,2-8,5311
20300133,41,81076342544829 +0,58-2249
29600204,22,5151115635672038,8 +0,513-28711
401200294,23201528049893257,3 +0,51614401119

Estructura y precio

Anchura b1
Material

Tipo


Especificaciones

Anchura b1
Material

Tipo


Descripción del funcionamiento

Esquema GN 8330 1.

Si no se manipula (es decir, no en posición de sujeción), tanto la palanca de cierre como el gancho de sujeción se mantienen en la posición mostrada mediante dos muelles de torsión.

Esquema GN 8330 2.

Levantando la palanca de cierre se girará el gancho de sujeción hasta su contrapieza.

Esquema GN 8330 3.

Para el efecto de sujeción, el gancho de sujeción se presiona sobre su contrapieza y la palanca de cierre se gira al mismo tiempo en la posición de partida (retención).

Esquema GN 8330 4.

Para soltar, solamente hay que levantar la palanca de cierre.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,99
más IVA 0,95 €
bruto 5,94 €
En stock
Peso: 0,015 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83089000