JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 842 Schubstangenspanner Stahl / Edelstahl, für Druck- und Zugspannung

Produktbild

GN 842 Schubstangenspanner, Stahl, für Druck- und Zugspannung

Produktbeschreibung

Hinweis

Schubstangenspanner GN 842 können aufgrund ihres massiven, starren Grundkörpers für sehr hohe Haltekräfte eingesetzt werden.

Bei der Größe 70 sind die Befestigungsbohrungen mit zylinderischen Senkungen, zur Verwendung von Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912-M4, versehen.

Ausführung

Grundkörper
Stahl
manganphosphatiert


Stahlblech-Teile
Einsatzstahl C 10
verzinkt, blau passiviert


Schubstange
Stahl ST 37
verzinkt, blau passiviert


Lagerbolzen (Lagerbuchse)

  • einsatzgehärtet
  • verzinkt, blau passiviert

solide geformter Kunststoffgriff
rot, ölbeständig


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 842 Schubstangenspanner, Stahl, für Druck- und Zugspannung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ASGrundkörper geschmiedet
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
ab1b2d1d2d3h1h2l1
7012001264368,5M 64,342,519,586
160280015854611M 65,35925116
3605600259045,512M 85,57534,5122
550800018122,55514M 8782,529,5164,5
110016000251335716M 108,59538182
210025000351777020M 128,5118,550238
310045000402167622M 141113756316
Spalten ein-/ausblenden
Größel2l3m1m2m3m4stw
Hub
707922261326-61220
1601073133,511,536,5-71230
3601143233,53036,5-71532
550154,5424115354161642
1100170,5494115354181850
21002226150355050102260
3100300100544070701025100

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Größe
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
32,65
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,20 €
brutto 38,85 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,170 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.