GN 842 Cepos de varilla de tracción-empuje Acero, para sujetar por tracción-empuje

Cepos de varilla de tracción-empuje GN 842: Acero, para sujetar por tracción-empuje

Descripción del producto

Los cepos de varilla de tracción-empuje GN 842 pueden usarse para aplicar fuerzas de sujeción muy elevadas gracias a su cuerpo de gran tamaño y solidez.

En el tamaño 70, los orificios de fijación van provistos de avellanados cilíndricos para tornillos de cabeza hexagonal DIN 912-M4.

Especificación

  • Carcasa
    Acero
    Fosfatado de manganeso

  • Piezas de chapa
    Acero cementado C10
    Zincado, pasivado azul

  • Varilla
    Acero St 37
    Zincado, pasivado azul

  • Pernos (casquillos) de cojinete
    • cementados
    • Zincado, pasivado azul

  • Todas las piezas móviles
    lubricadas con grasa especial

  • Manilla con manguito de plástico
    rojo, resistente a aceites

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 842 Cepos de varilla de tracción-empuje, acero, para sujetar por tracción-empuje Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASCuerpo forjado
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFR en N
Fuerza de retención
ab1b2d1d2d3h1h2l1
7012001264368,5M 64,342,519,586
160280015854611M 65,35925116
3605600259045,512M 85,57534,5122
550800018122,55514M 8782,529,5164,5
110016000251335716M 108,59538182
210025000351777020M 128,5118,550238
310045000402167622M 141113756316
Mostrar / ocultar columnas
Tamañol2l3m1m2m3m4stw
Carrera
707922261326-61220
1601073133,511,536,5-71230
3601143233,53036,5-71532
550154,5424115354161642
1100170,5494115354181850
21002226150355050102260
3100300100544070701025100

Estructura y precio

Tamaño
Tipo

Especificaciones

Tamaño
Tipo

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
33,63
más IVA 6,39 €
bruto 40,02 €
En stock
Peso: 0,154 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82057000
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
GN 842-70-ASGN 842-160-ASGN 842-360-ASGN 842-550-ASGN 842-1100-ASGN 842-2100-ASGN 842-3100-AS