JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 852.1 Verschlussspanner schwere Ausführung

Produktbild

GN 852.1 Verschlussspanner, schwere Ausführung Form: T3S - zum Anschweißen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter
Form: T3S - zum Anschweißen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter
GN 852.1 Verschlussspanner, schwere Ausführung Form: T3S - zum Anschweißen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter GN 852.1 Verschlussspanner, schwere Ausführung Form: T - mit Befestigungsbohrungen, ohne Zugbügel, mit Gegenhalter GN 852.1 Verschlussspanner, schwere Ausführung Form: T3 - mit Befestigungsbohrungen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter GN 852.1 Verschlussspanner, schwere Ausführung Form: TS - zum Anschweißen, ohne Zugbügel, mit Gegenhalter

Produktbeschreibung

Hinweis

Der Zugbügel der Verschlussspanner GN 852.1 kann innerhalb des Verstellweges justiert werden.

In Spannstellung steht der Zugbügel senkrecht zum Spannarm und zur Befestigungsebene des Verschlussspanners.

Neben den obigen Standardabmessungen der Zugbügel werden unter GN 951.2 weitere Ausführungen angeboten.

Ausführung

  • Grundkörper / Spannhebel
    Stahl C22
    • geschmiedet
    • brüniert

  • Gegenhalter
    Stahlblech
    brüniert

  • Zugbügel / Lagerbolzen
    Stahl St 37
    verzinkt, blau passiviert

  • alle beweglichen Teile
    mit Spezialfett geschmiert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 852.1 Verschlussspanner, schwere Ausführung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Tmit Befestigungsbohrungen, ohne Zugbügel, mit Gegenhalter
T3mit Befestigungsbohrungen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter
TSzum Anschweißen, ohne Zugbügel, mit Gegenhalter
T3Szum Anschweißen, mit Zugbügel, mit Gegenhalter
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
a1a2b1b2b3b4b5b6b7d1d2d3
140012000152961614626644226M 108,532,5
Spalten ein-/ausblenden
Größeh1h2l1l2
min.
m1m2m3m4m5r ≈
bei w2 = 0
sw1
Hub
w2
Verstellweg
14006424171423814,53212,51710985022

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Größe
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
60,42
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 11,48 €
brutto 71,90 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 1,018 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 852.1-1400-TGN 852.1-1400-T3GN 852.1-1400-TSGN 852.1-1400-T3S