GN 852.1 Cepos de palanca para servicio pesado

Tipo: T3S - para soldar, con estribo de tracción, con contrapieza

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

El estribo de tracción del cepo de palanca GN 852.1 es regulable dentro de la carrera de ajuste.

Una vez en la posición de sujeción, el estribo queda perpendicular al brazo de sujeción y al plano de sujeción del cepo de palanca.

Además de las longitudes estándar de los estribos de tracción que se indican en la tabla, existen otras longitudes en la serie GN 951.2.

Especificación

  • Cuerpo / manilla de accionamiento
    Acero C22
    • forjado
    • pavonado

  • Contrapieza
    • Chapa de acero
    • pavonado

  • Estribo de tracción / pernos de cojinete
    Acero St 37
    Zincado, pasivado azul

  • Todas las piezas móviles
    lubricadas con grasa especial

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 852.1 Cepos de palanca, para servicio pesado Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Tcon orificios de montaje, sin estribo de tracción, con contrapieza
T3con orificios de montaje, con estribo de tracción, con contrapieza
TSpara soldar, sin estribo de tracción, con contrapieza
T3Spara soldar, con estribo de tracción, con contrapieza
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFR en N
Fuerza
de retención
a1a2b1b2b3b4b5b6b7d1d2d3
140012000152961614626644226M 108,532,5
Mostrar / ocultar columnas
Tamañoh1h2l1l2
mín.
m1m2m3m4m5r ≈
en w2 = 0
sw1
Carrera
w2
Rango
de ajuste
14006424171423814,53212,51710985022

Estructura y precio

Tamaño
Tipo




Tamaño
Tipo




Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
62,23
más IVA 11,82 €
bruto 74,05 €
En stock
Peso: 1,018 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82057000
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
GN 852.1-1400-TGN 852.1-1400-T3GN 852.1-1400-TSGN 852.1-1400-T3S