JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 858 Verschlussspanner mit Verriegelung

Produktbild

GN 858 Verschlussspanner mit Verriegelung

Produktbeschreibung

Hinweis

Der Verschlussspanner GN 858 wird eingesetzt, wenn sehr hohe Haltekräfte auftreten.

Darüber hinaus ist er mit einer Verriegelungsmechanik versehen, die ein unbedachtes oder durch Vibrationen ausgelöstes Öffnen des Spanners ausschließt.

Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit der Einhandbedienung.

Der Gegenhalter gehört zum Lieferumfang.

Ausführung

Stahl geschmiedet / Feinguss
brüniert


Lagerbolzen Stahl
gehärtet und geschliffen


alle beweglichen Teile
mit Spezialfett geschmiert


solide geformter Kunststoffgriff
rot, ölbeständig


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 858 Verschlussspanner mit Verriegelung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

T5mit Befestigungsbohrungen (d2)
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
ab1b2b3b4d1d2h1h2
1400150002211551,56622108,55738
Spalten ein-/ausblenden
Größel1l2
min.
m1m2m3m4r ≈
bei w2=0
sw1
Hub
w2
Verstellweg
1400318472195114497,552422

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Größe
Form

Funktionsbeschreibung (bei Einhandbedienung)

Skizze GN 858 1.

Zum Lösen den Verriegelungsschieber in Pfeilrichtung bewegen.

Skizze GN 858 2.

Hebelarm anheben, bis der Zugbügel im Gegenhalter außer Eingriff ist.

Skizze GN 858 3.

Durch Zurückbewegen des Hebelarmes wird der Zugbügel angehoben und damit der Gegenhalter freigegeben (Einhandbedienung).

Skizze GN 858 4.

Zum Spannen den Hebelarm anheben, bis der Zugbügel am Gegenhalter aufliegt.

Skizze GN 858 5.

Der Zugbügel kommt am Gegenhalter in Eingriff, wenn beim Spannvorgang der Verriegelungsschieber nach oben bewegt wird.

Beim Spannen in der Endstellung erfolgt die Verriegelung automatisch durch
Federkraft.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
141,73
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 26,93 €
brutto 168,66 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 1,500 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.