GN 858 Cepos de palanca con bloqueo

Descripción del producto

Los cepos de palanca GN 858 se utilizan cuando se requiere una fuerza de sujeción muy elevada.

El cepo también dispone de un mecanismo de bloqueo que evita que se abra de forma involuntaria o a causa de vibraciones.

Otra ventaja es la opción de accionar el cepo con una sola mano.

La contrapieza está incluida.

Especificación

  • Aceroforja / fundición de precisión
    pavonado

  • Pernos de cojinete
    Acero
    templado y mecanizado fino

  • Todas las piezas móviles
    lubricadas con grasa especial

  • Empuñadura

Alta calidad, resistente al aceite, plástico rojo


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 858 Cepos de palanca con bloqueo Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

T5con 2 orificios de montaje (d2)
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFR en N
Fuerza
de retención
ab1b2b3b4d1d2h1h2
1400150002211551,56622108,55738
Mostrar / ocultar columnas
Tamañol1l2
mín.
m1m2m3m4r ≈
en w2 = 0
sw1
Carrera
w2
Rango de ajuste
1400318472195114497,552422

Estructura y precio

Tamaño
Tipo

Tamaño
Tipo

Descripción del funcionamiento (para accionamiento con una mano)

Esquema GN 858 1.

Para soltar, mueva el mecanismo de bloqueo en la dirección de la flecha.

Esquema GN 858 2.

Levante la palanca hasta que el pestillo de tracción se libere del gancho.

Esquema GN 858 3.

Al mover la palanca se liberará el pestillo y se soltará el gancho de cierre (accionamiento con una mano).

Esquema GN 858 4.

Para sujetar, levante la palanca hasta que el pestillo de cierre se pose sobre el gancho.

Esquema GN 858 5.

El pestillo de cierre se acopla con el gancho si el mecanismo de bloqueo está desplazado hacia arriba durante la sujeción.

Cuando está sujetando en la posición final, el mecanismo se bloquea automáticamente a través de la tensión del muelle.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
145,27
más IVA 27,60 €
bruto 172,87 €
En stock
Peso: 1,500 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82057000
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
GN 858-1400-T5