JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Durch eine Artikelnummer-Änderung ist Ihre eingegebene Artikelnummer nicht mehr gültig. Ihre Suche wurde automatisch auf die neue Artikelnummer geändert.

GN 860 Schnellspanner Stahl, pneumatisch

Produktbild

GN 860 Schnellspanner, Stahl, pneumatisch Form: AP - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
Form: AP - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
GN 860 Schnellspanner, Stahl, pneumatisch Form: AP - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben GN 860 Schnellspanner, Stahl, pneumatisch Form: CP - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1 GN 860 Schnellspanner, Stahl, pneumatisch Form: EP - massiver Spannarm, mit Halteschelle zum Anschweißen

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Spannmechanik der Schnellspanner GN 860 entspricht in Aufbau und Abmessungen der von handbetätigten Vertikal-Spannern GN 810, werden jedoch rein pneumatisch betrieben.

Im Interesse einer langen Lebensdauer von Spannmechanik und Pneumatik-Zylinder sollte der Betriebsdruck 6 bar nicht überschreiten und eine Druckluft-Wartungseinheit vorgeschaltet sein.

Schnellspanner GN 860 sind mit einem im Kolben integrierten Dauermagneten ausgestattet. In Verbindung mit Sensoren GN 3380 ist damit eine Endlagenabfrage möglich, wie sie z. B. von einer Anlagensteuerung benötigt wird.

Ausführung

  • Stahlblech-Teile
    Einsatzstahl C 10
    verzinkt, blau passiviert

  • Lagerbolzen vergütet

  • Lagerbuchse
    einsatzgehärtet

  • Lagerbolzen für Zylinder
    einsatzgehärtet

  • doppeltwirkender Zylinder
    Höchstdruck 6 bar

  • alle beweglichen Teile mit
    Spezialfett geschmiert

  • Andrückschraube GN 708.1, Form A
    • Stahl, verzinkt, blau passiviert
    • Gummi-Druckstück 85 Shore A

RoHS

Zubehör

Halter für Andrückschrauben GN 801
Sensor GN 3380

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 860 Schnellspanner, Stahl, pneumatisch Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

APoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
CPoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
EPmassiver Spannarm, mit Halteschelle zum Anschweißen

Kennzeichen

MMagnetkolben
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
FS in N
Spannkraft
bei 6 bar ≈
a ≈b1b2d1d2d3
Druckluft-
anschlüsse
Innen-Ø
Anschluss-
schlauch
h1h2h3h4h5
7570038020405,2M 54,5M 54542211197,3
13016008002847,56,2M 65,6G 1/8466301625,513,5
2302200120040528,2M 86,7G 1/847836183012,5
33025001750457410,5M 108,6G 1/469646223718
43040003200487312,5M 128,5G 1/4811555264322,5
Spalten ein-/ausblenden
Größel1 ≈
Form AP
Form CP

Form EP
l2 ≈l3 ≈l4
max.
l5m1m2m3m4m5m6r ≈
Form AP
Form CP

Form EP
s1s2w
Verstellweg
75162,51634032424524714,5246,516,562,5634415
130195196454254552711,212,52981979805517,5
2302592605557,57568321218,53211,520,51041056620
330308310646785774610,529459321211237719
43036436578739810045143245143214014181033

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Größe
Form



Kennzeichen

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
138,28
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 26,27 €
brutto 164,55 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,403 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
82057000
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
GN 860-75-AP-MGN 860-75-CP-MGN 860-75-EP-MGN 860-130-AP-MGN 860-130-CP-MGN 860-130-EP-MGN 860-230-AP-MGN 860-230-CP-MGN 860-230-EP-MGN 860-330-AP-MGN 860-330-CP-MGN 860-330-EP-MGN 860-430-AP-MGN 860-430-CP-MGN 860-430-EP-M