JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Durch eine Artikelnummer-Änderung ist Ihre eingegebene Artikelnummer nicht mehr gültig. Ihre Suche wurde automatisch auf die neue Artikelnummer geändert.

GN 862.1 Schnellspanner Stahl, pneumatisch, mit zusätzlicher Handbetätigung

Produktbild

GN 862.1 Schnellspanner, Stahl, pneumatisch, mit zusätzlicher Handbetätigung Form: APVS - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
Form: APVS - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
GN 862.1 Schnellspanner, Stahl, pneumatisch, mit zusätzlicher Handbetätigung Form: APVS - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben GN 862.1 Schnellspanner, Stahl, pneumatisch, mit zusätzlicher Handbetätigung Form: CPVS - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1 GN 862.1 Schnellspanner, Stahl, pneumatisch, mit zusätzlicher Handbetätigung Form: EPVS - massiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen

Produktbeschreibung

Hinweis

Schnellspanner GN 862.1 entsprechen im Aufbau dem der Schnellspanner GN 862.

Die Besonderheit der Schnellspanner GN 862.1 liegt darin, dass sie von Hand aber auch mit entsprechender Beschaltung pneumatisch bewegt werden können. So ist es z.B. möglich, mehrere Spanner einzeln von Hand zu schließen, und pneumatisch alle zusammen wieder zu öffnen.

Im Interesse einer langen Lebensdauer von Spannmechanik und Pneumatik-Zylinder sollte der Betriebsdruck 6 bar nicht überschreiten und eine Druckluft-Wartungseinheit vorgeschaltet sein.

Schnellspanner GN 862.1 sind mit einem im Kolben integrierten Dauermagneten ausgestattet. In Verbindung mit Sensoren GN 3380 ist damit eine Endlagenabfrage möglich, wie sie z. B. von einer Anlagensteuerung benötigt wird.

Ausführung

Stahlblech-Teile
Einsatzstahl C 10
verzinkt, blau passiviert


Lagerbolzen vergütet


Lagerbuchse einsatzgehärtet


Lagerbolzen für Zylinder
einsatzgehärtet


doppeltwirkender Zylinder
Höchstdruck 6 bar


alle beweglichen Teile mit
Spezialfett geschmiert


solide geformter Kunststoffgriff
rot, ölbeständig


Andrückschraube GN 708.1, Form A

  • Stahl, verzinkt, blau passiviert
  • Gummi-Druckstück 85 Shore A

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 862.1 Schnellspanner, Stahl, pneumatisch, mit zusätzlicher Handbetätigung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

APVSoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben
CPVSoffener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
EPVSmassiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen

Kennzeichen

MMagnetkolben
Spalten ein-/ausblenden
GrößeFH in N
Haltekraft
FS in N
Spannkraft
bei 6 bar ≈
ab1b2b3b4b5d1d2d3
Druckluft-
anschlüsse
Innen-Ø
Anschluss-
schlauch
eh1h2h3h4 ≈
2302200126040583846518,5M 86,5G 1/8441,5302871830
33026001800457052,5567910,5M 108,5G 1/4652,53631082237
Spalten ein-/ausblenden
Größeh5l1 ≈
Form APVS
Form CPVS

Form EPVS
l2 ≈l3
max.
l4m1m2m3m4m5m6r ≈
Form APVS
Form CPVS

Form EPVS
s1s2s3w
Verstellweg
23063153155678168261416111614,210410535,5620
330801821847291773016281930201211233,56,5719

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Größe
Form



Kennzeichen

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
249,97
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 47,49 €
brutto 297,46 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 1,350 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.