JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 876 Schwenkspanner Aluminium, pneumatisch, mit Einschraubgewinde

Produktbild

GN 876 Schwenkspanner, mit Einschraubgewinde Form: AC - Spannarm mit Langloch, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
Form: AC - Spannarm mit Langloch, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
GN 876 Schwenkspanner, mit Einschraubgewinde Form: AC - Spannarm mit Langloch, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1 GN 876 Schwenkspanner, mit Einschraubgewinde Form: A - Spannarm mit Langloch und 2 Flankenscheiben GN 876 Schwenkspanner, mit Einschraubgewinde Form: B - Spannarm mit Gewindebohrung GN 876 Schwenkspanner, mit Einschraubgewinde Form: F - Adapterflansch GN 876 Schwenkspanner, mit Einschraubgewinde Form: N - ohne Spannarm

Produktbeschreibung

Hinweis

Schwenkspanner GN 876 werden dann eingesetzt, wenn die Spannstelle zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes nach oben hin frei zugänglich sein muss.

Die Bauform ermöglicht eine besonders platzsparende Montage. Durch das Einschraubgewinde kann der Schwenkspanner in der Höhe justiert werden.

Beim Spannvorgang erfolgt zuerst eine 90°-Schwenk-Hub-Bewegung nach unten, anschließend folgt der lineare Spannhub. Die Werkstückspannung darf nur innerhalb des Spannhubes erfolgen.

Die Winkellage des Spannarms kann bei der Montage auf den Schwenkspanner beliebig festgelegt werden. Beim Anziehen der Schraube darf die Kolbenstange kein Drehmoment erfahren, deshalb muss der Spannarm gegen Verdrehung gegengehalten werden.

Ausführung

Aluminium
harteloxiert
verschleißfeste Oberfläche


doppeltwirkender Zylinder
Höchstdruck 6 bar


Zylinderschraube DIN 912
Stahl, verzinkt, blau passiviert


Unterlegscheibe ISO 7092
Stahl, verzinkt, blau passiviert


Andrückschraube GN 708.1, Form A

  • Stahl, verzinkt, blau passiviert
  • Gummi-Druckstück 85 Shore A

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 876 Schwenkspanner, mit Einschraubgewinde Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ASpannarm mit Langloch und 2 Flankenscheiben
ACSpannarm mit Langloch, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
BSpannarm mit Gewindebohrung
FAdapterflansch
Nohne Spannarm

Kennzeichen

Llinksschwenkend
Rrechtsschwenkend
Spalten ein-/ausblenden
Größe
Kolben-Ø
d1FS in N
Spann-
kraft
bei 6 bar
ab1b2b3d2d3
Druckluft-
anschlüsse
d4d5d6h1h2
gespannt
h3 ≈
entspannt
Form A, AC


Form B


Form F
25141702011,31825M 40 x 1,5M 5M 6M 6M 87074128122127
32162702514,52030M 50 x 1,5G 1/8M 8M 8M 87983141135142
40164502514,52030M 55 x 1,5G 1/8M 8M 8M 88387144141145
50207003017,52532M 65 x 1,5G 1/8M 10M 8M 108792156156151
632011003017,52532M 80 x 1,5G 1/8M 10M 8M 109297162162157
Spalten ein-/ausblenden
Größe
Kolben-Ø
d1kl1l2l3l4m1m2m3t ≈w1
Spann-
hub

Hub
w2max.
Anzugs-
drehmoment
des Spannarms
in Nm
25148,94331655505038141428189
321612,754312686560451614302118
401614,358312686570451614292118
502017,861312778580481614291935
632020,364313778590481615301935

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Größe
d1
Kennzeichen


Form





Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
310,18
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 58,93 €
brutto 369,11 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,301 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84679200