JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 880.1 Anschlussstücke für Ölablassventile GN 880

Produktbild

GN 880.1 Anschlussstücke, für Ölablassventile GN 880 Form: A - Anschluss gerade
Form: A - Anschluss gerade
GN 880.1 Anschlussstücke, für Ölablassventile GN 880 Form: A - Anschluss gerade GN 880.1 Anschlussstücke, für Ölablassventile GN 880 Form: B - Anschluss 45° GN 880.1 Anschlussstücke, für Ölablassventile GN 880 Form: C - Anschluss 90°

Produktbeschreibung

Hinweis

Anschlussstücke GN 880.1 werden für die Verwendung von Ölablassventilen GN 880 benötigt.

Durch das Aufschrauben des Anschlussstücks betätigt man den Ventilteller des Ölablassventils, so dass das Öl durch den Schlauch in einen bereitgestellten Behälter abfließen kann.

Der Verschlussstopfen verhindert das Auslaufen von Restöl nach dem Entleeren.

Ausführung

Überwurfmutter mit Schlauchtülle
Messing


Rohrbogen 45° / 90°
Kupfer


O-Ring
Gummi NBR (Perbunan®)


Schlauchklemme
Stahl, verzinkt


Verschlussstopfen
Kunststoff, PE-LD


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 880.1 Anschlussstücke, für Ölablassventile GN 880 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AAnschluss gerade
BAnschluss 45°
CAnschluss 90°
Spalten ein-/ausblenden
Größed1
Anschlussgewinde
für GN 880
d2
Schlauchtülle
d4
22M 22 x 1,51515,5
26M 26 x 1,52020

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Größe
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,93
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,70 €
brutto 10,63 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,058 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.