GN 880.1 Conectores para válvulas de drenaje de aceite GN 880

Conectores GN 880.1: para válvulas de drenaje de aceite GN 880
Tipo: A - Conector recto

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los conectores GN 880.1 son necesarios cuando se utilizan las válvulas de drenaje de aceite GN 880.

Al acoplar el conector, se activa la placa de la válvula de drenaje de aceite, lo que permite que el aceite fluya por la manguera hacia el recipiente previamente colocado.

El tapón evita que el aceite restante gotee tras el drenaje.

Los tapones y la abrazadera de manguera (solo en los tipos B y C) están incluidos en el suministro.

Especificación

Liitosmutteri
letkun vaippaan
Messinki


L-taive 45º / 90º
Kupari


O-rengas
Akryylinitriittibutadieeni-kumi (NBR)


Letkukiinnitin
Teräs, sinkitty


Tulppa
Muovi, Polyeteeni (PE-LD)


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 880.1 Conectores, para válvulas de drenaje de aceite GN 880 Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AConector recto
BConector 45°
CConector 90°
Mostrar / ocultar columnas
Tamañod1
Rosca de unión
para GN 880
d2
Boquilla
d4
22M 22 x 1,51515,5
26M 26 x 1,52020

Estructura y precio

Tamaño Größe
Tipo



Especificaciones

Tamaño Größe
Tipo



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,93
más IVA 1,70 €
bruto 10,63 €
En stock
Peso: 0,057 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84818079
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
GN 880.1-22-AGN 880.1-22-BGN 880.1-22-CGN 880.1-26-AGN 880.1-26-BGN 880.1-26-C