JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 900.6 Drehversteller Edelstahl

Produktbild

GN 900.6 Drehversteller, Edelstahl, mit Aluminium-Drehknopf

Produktbeschreibung

Hinweis

Drehversteller GN 900.6 sind Dreheinheiten für den manuellen Betrieb. Zur Erzeugung der Drehbewegung wird ein hochwertiges Schneckengetriebe eingesetzt.

Der Drehversteller verfügt auch über eine Schnellverstellung. Hierzu ist eine seitlich am Drehteller zugängliche Schraube zu lösen. Zusätzlich geklemmt werden kann der Drehteller über eine seitlich im Sockel zugängliche Schraube. In beiden Fällen kommen Konuselemente zum Einsatz.

Ausführung

Drehteller
Edelstahl 1.4305


übrige Bauelemente
Stahl (teilweise verzinkt)
bzw. Messing


Drehknopf
Aluminium
schwarz eloxiert


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 900.6 Drehversteller, Edelstahl, mit Aluminium-Drehknopf Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 h7d2
Gewinde - Tiefe
d3
für Zylinderschrauben
DIN 912
d4 H7
Bohrung-Tiefe
d5hl1l2m1m2m3 ±0,02geeignet für
Montageplatten
GN 900.4
Größe
55M 5 - 84,3M 44 - 10173817,544324220GN_900.4-50
80M 5 - 85,4M 54 - 1023452459406030GN_900.4-80_/_GN_900.4-120

Artikelauswahl und -konfiguration

Belastbarkeit

Drawing Load capacity GN 900.6
Spalten ein-/ausblenden
d1DrehbereichRundlauf-
toleranz
Planlauf-
toleranz
max. Eingangs-
drehmoment MD in Nm
max. Belastbarkeit
des Drehtellersohne Klemmung
max. Belastbarkeit
des Drehtellersmit Klemmung MK
F max.
in N
550°... ∞±0,02±0,021,551050
800°... ∞±0,03±0,032,5510100

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
669,27
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 127,16 €
brutto 796,43 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,662 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84798997
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
zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen