GN 900.6 Kiertoalustat Ruostumaton teräs

Kiertoalustat GN 900.6: Ruostumaton teräs

Tuotteen kuvaus

GN 900.6 -kiertoalustat ovat kääntöyksiköitä manuaaliseen käyttöön. Kääntöliike toteutetaan korkealaatuisella ruuvipyörällä.

Kiertoalusta on varustettu myös nopealla säädöllä ja siksi kiertolevyn sivulla oleva vaarnaruuvi tulee vapauttaa. Lisäksi kiertolevyn voi myös kiinnittää helposti saavutettavalla vaarnaruuvilla. Molemmissa tapauksissa sisäiset, kartionmuotoiset pidätyskomponentit aktivoituvat.

Tekninen eritelmä

Kiertolevy
Ruostumaton teräs AISI 303


Kaikki muut osat
Teräs (osa sinkittyjä)
ja/tai messinki


Säätönuppi
Alumiini
musta anodisoitu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 900.6 Kiertoalustat, ruostumaton teräs, säätönuppi alumiinia luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 h7d2
Kierre - syvyys
d3
kuusiokoloruuveille
DIN 912
d4 H7
Reikä - syvyys
d5hl1l2m1m2m3 ±0,02käytettävissä seuraaville
asennuslevyt
GN 900.4
koko
55M 5 - 84,3M 44 - 10173817,544324220GN_900.4-50
80M 5 - 85,4M 54 - 1023452459406030GN_900.4-80_/_GN_900.4-120

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Läpimitta d1

Kuormituskapasiteetti

Drawing Load capacity GN 900.6
Näytä / piilota sarakkeet
d1Rotating rangeConcentricity
tolerance
Circular runout tolerancemax. entry torque MD in Nmmax. load capacity
of rotary diskunclamped in Nm
max. load capacity
of rotary diskclamped MK in Nm
F max.
in N
550°... ∞±0,02±0,021,551050
800°... ∞±0,03±0,032,5510100

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
669,27
plus ALV 127,16 €
brutto 796,43 €
Varastossa
Paino: 0,662 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84798997