JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 900.4 Montageplatten für Verstellschlitten GN 900, Aluminium

Produktbild

GN 900.4 Montageplatten, Aluminium Form: A - ohne Befestigungsbohrungen
Form: A - ohne Befestigungsbohrungen
GN 900.4 Montageplatten, Aluminium Form: A - ohne Befestigungsbohrungen GN 900.4 Montageplatten, Aluminium Form: B - mit Befestigungsbohrungen für Drehversteller

Produktbeschreibung

Hinweis

Montageplatten GN 900.4 Form A dienen zum Befestigen von Bauelementen auf der Anwenderseite. Die Form B ist für die Montage eines Drehverstellers GN 900.6 vorgesehen.

Die Montageplatte wird auf den Schlitten über ein Klemmsystem so befestigt, dass keine Befestigungsbohrungen im Schlitten selbst erforderlich sind.

Das Fixierplättchen dient der zusätzlichen Justierung der Montageplatte auf dem Verstellschlitten.

Alle zur Montage benötigten Einzelteile gehören zum Lieferumfang.

Ausführung

Aluminium
eloxiert, naturfarben


Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 900.4 Montageplatten, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Befestigungsbohrungen
Bmit Befestigungsbohrungen für Drehversteller
Spalten ein-/ausblenden
b
Schlittengröße
l1d1
Zylinderschrauben
DIN 912
d2
für Zylinderschrauben DIN 912
Form B
h1h2l2Form B
für Drehversteller
3041M 2,5-54,235,4-
5067M 35,58758GN 900.6-55
80105M 45,51212,592GN 900.6-80
120145M 55,51613,8131,8GN 900.6-80

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite b
Länge l1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
48,27
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 9,17 €
brutto 57,44 €
Bitte Lieferzeit anfragen
Gewicht: 0,029 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.