JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Durch eine Artikelnummer-Änderung ist Ihre eingegebene Artikelnummer nicht mehr gültig. Ihre Suche wurde automatisch auf die neue Artikelnummer geändert.

GN 9234 Handräder Aluminium, kunststoffbeschichtet, für Lineareinheiten

Produktbild

GN 9234 Handräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet, für Lineareinheiten Form: A - ohne Griff
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
d<sub>2</sub>: 80...100 - Scheibenhandrad
Form: A - ohne Griff
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
d2: 80...100 - Scheibenhandrad
GN 9234 Handräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet, für Lineareinheiten Form: A - ohne Griff
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
d<sub>2</sub>: 80...100 - Scheibenhandrad GN 9234 Handräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet, für Lineareinheiten Form: A - ohne Griff
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
d<sub>2</sub>: 125...160 - Speichenhandrad GN 9234 Handräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet, für Lineareinheiten Form: A - ohne Griff
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
d<sub>2</sub>: 50...63 - Scheibenhandrad GN 9234 Handräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet, für Lineareinheiten Form: R - mit drehbarem Griff
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
d<sub>2</sub>: 125...160 - Speichenhandrad GN 9234 Handräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet, für Lineareinheiten Form: R - mit drehbarem Griff
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
d<sub>2</sub>: 50...63 - Scheibenhandrad GN 9234 Handräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet, für Lineareinheiten Form: R - mit drehbarem Griff
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
d<sub>2</sub>: 80...100 - Scheibenhandrad GN 9234 Handräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet, für Lineareinheiten Form: RU - mit drehbarem Umleggriff
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
d<sub>2</sub>: 125...160 - Speichenhandrad GN 9234 Handräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet, für Lineareinheiten Form: RU - mit drehbarem Umleggriff
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
d<sub>2</sub>: 80...100 - Scheibenhandrad
Red-Dot

Produktbeschreibung

Hinweis

Handräder GN 9234 sind für den Einsatz an Lineareinheiten vorgesehen und je nach Größe als Scheiben- bzw. Speichenhandräder ausgeführt.

Das aufgebrachte Drehmoment wird mithilfe einer Passfeder übertragen, der mitgelieferte Gewindestift sichert das Handrad axial. Die Handräder können ohne Griffe, mit drehbaren Griffen oder mit drehbaren Umlegegriffen ausgestattet bestellt werden.

Ausführung

Aluminium-Druckguss

  • Nabe bearbeitet
  • Radkranz gedreht
  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW

Rundlauf- und Planlaufabweichung
des Radkranzes < 0,4



RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 9234 Handräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet, für Lineareinheiten Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Griff
Rmit drehbarem Griff
RUmit drehbarem Umleggriff
Spalten ein-/ausblenden
d1
Ø Lineareinheit
d2
Scheibenhandrad

Speichenhandrad
d3 H7
Bohrung
l1l2l3l4Ø
Zylinderknopf
GN 599.5
Ø
Zylindergriff
GN 798.2
Ø
Zylindergriff
GN 798.3
18*50-62620--13--
18*80-62643,5---16-
25*63-82720--13--
25100-830583956,5-1818
30*63-82720--13--
30100-830583956,5-1818
40100-1230583956,5-1818
40-1251233,561,54560,5-2222
50-1401236,576,54775,5-2424
60-1601439,576,54875,5-2424
* nur in Form A und R lieferbar

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1 (Ø Lineareinheit)
d2 (Scheibenhandrad)
d2 (Speichenhandrad)
Form



Oberfläche
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
20,15
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,83 €
brutto 23,98 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,21 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,132 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
GN 9234-18-50-A-SWGN 9234-18-50-R-SWGN 9234-18-80-A-SWGN 9234-18-80-R-SWGN 9234-25-63-A-SWGN 9234-25-63-R-SWGN 9234-25-100-A-SWGN 9234-25-100-R-SWGN 9234-25-100-RU-SWGN 9234-30-63-A-SWGN 9234-30-63-R-SWGN 9234-30-100-A-SWGN 9234-30-100-R-SWGN 9234-30-100-RU-SWGN 9234-40-100-A-SWGN 9234-40-100-R-SWGN 9234-40-100-RU-SWGN 9234-40-125-A-SWGN 9234-40-125-R-SWGN 9234-40-125-RU-SWGN 9234-50-140-A-SWGN 9234-50-140-R-SWGN 9234-50-140-RU-SWGN 9234-60-160-A-SWGN 9234-60-160-R-SWGN 9234-60-160-RU-SW