JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 927.5 Edelstahl-Exzenterspanner mit Schraube, Auflagescheibe Kunststoff

Produktbild

GN 927.5 Exzenterspanner mit Schraube, Hebel Edelstahl Form: A - Kunststoff-Auflagescheibe mit Stellmutter
Form: A - Kunststoff-Auflagescheibe mit Stellmutter
GN 927.5 Exzenterspanner mit Schraube, Hebel Edelstahl Form: A - Kunststoff-Auflagescheibe mit Stellmutter GN 927.5 Exzenterspanner mit Schraube, Hebel Edelstahl Form: B - Kunststoff-Auflagescheibe ohne Stellmutter

Produktbeschreibung

Hinweis

Edelstahl-Exzenterspanner GN 927.5 werden zum schnellen Spannen und Lösen eingesetzt. Dabei erlauben sie, anders als beim Klemmen über ein Gewinde, ein drehmomentfreies Spannen.

Der Hebel ist so konstruiert, dass die Spannbewegung des Hebels über die max. Spannkraft hinaus nicht möglich ist. Es gibt keine losen Einzelteile, vielmehr sind alle Elemente lagegerecht miteinander verbunden.

Die Form A bietet folgende Vorteile:
Der Abstand zwischen dem Hebelexzenter und der Spannfläche ist über ein Feingewinde einstellbar. Dadurch kann auf einfache Weise die Spannstellung mit der max. Spannkraft eingestellt werden. Gleichzeitig kann auch die Lage des Hebels bezüglich der Spannachse bestimmt werden.

Ausführung

Hebel
Edelstahl (Feinguss)
nichtrostend 1.4308


Achse, Zugschraube
Stellmutter und Stellschraube (nur Form A)
Edelstahl
nichtrostend 1.4305


Auflagescheiben

  • Form A
    Kunststoff (Polyacetal POM)
    glasfaserverstärkt

  • Form B
    Kunststoff (Polyamid PA)
    glasfaserverstärkt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 927.5 Exzenterspanner mit Schraube, Hebel Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AKunststoff-Auflagescheibe mit Stellmutter
BKunststoff-Auflagescheibe ohne Stellmutter
Spalten ein-/ausblenden
l1d2l2
in Spannstellung
bd3d4d5h
Hub bei
90° Hebel-
drehung
l3
in Spann-
stellung
l4
Ver-
stell-
weg
l5
in
Spann-
stel-
lung
44M 41216202530--121215140,513,222,2
44M 512162025303540121215140,513,222,2
63M 51620253035405016161918,50,7516,32,53
63M 61620253035405016161918,50,7516,32,53
82M 62025303540506020202522,5119,533,7
82M 82025303540506020202522,5119,533,7
101M 820253035405060252630271,525,344,8
101M 1020253035405060252630271,525,344,8

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Grifflänge l1
Gewinde d2
Gewindelänge l2
Form


Konstruktionsmerkmale (Form A)

Skizze GN 927

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiele GN 927

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,68
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,41 €
brutto 15,09 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,08 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,030 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090