JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 930 Griffrohre mit Schraubkanal

Produktbild

GN 930 Griffrohre, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 930 Griffrohre, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 930 Griffrohre, Aluminium Oberfläche: EL - eloxiert, naturfarben

Produktbeschreibung

Hinweis

Griffrohre GN 930 mit Schraubkanal werden bei verschiedenen Rohrgriffen (z.B. GN 333) eingesetzt.

Für Anwendungsfälle, bei denen keine Grifffüße erforderlich sind, bietet der Schraubkanal eine sehr wirtschaftliche Befestigungsmöglichkeit mit gewindefurchenden Schrauben. Bei denen in der Tabelle aufgeführten Längen l handelt es sich um lagermäßige Abmessungen. Lieferbar sind je nach Oberfläche, Längen bis max. 3000 mm.

Ausführung

Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
    (lieferbar bis Länge 3000 mm)

  • eloxiert, naturfarbenELEL
    (lieferbar bis Länge 2600 mm)


RoHS

Auf Anfrage

Kunststoff-Deckel in schwarz oder hellgrau für Rohr-Ø 28

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 930 Griffrohre, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 ±0,2Länge± 0,25d2für gewindefurchende
Schrauben nach DIN 7500
20194244294394--4,5M 5
281922422923924925925,5M 6
301892893894895899893,6M 4

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Länge l
Oberfläche
EL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,08
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,59 €
brutto 3,67 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,33 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,063 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.