GN 930 Segmentos tubulares para empuñaduras con canal de atornillado

Segmentos tubulares para empuñaduras GN 930: con canal de atornillado
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los segmentos tubulares para empuñaduras GN 930 con canal de atornillado se han diseñado para diferentes empuñaduras tubulares (por ejemplo, GN 333).

En aplicaciones en que no requieren que la empuñadura lleve patas, el canal de atornillado ofrece una solución muy económica de fijación con tornillos autorroscantes. Las longitudes l que figuran en la tabla son longitudes de inventario. En función de la superficie, se puede ofrecer cualquier longitud hasta un máx. de 3.000 mm.

Especificación

Aluminio

  • con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
    (disponible en longitudes de hasta 3000 mm)
  • anodizado, color naturalELEL
    (disponible en longitudes de hasta 2600 mm)

RoHS

Accesorio

Soportes GN 333.8 (para tubo de Ø 28, angulares)
Soportes GN 333.9 ( para tubo de Ø 28, recto)

Bajo pedido

  • Cubierta de plástico en negro o gris claro para tubo de Ø 28
Ocultar dibujo técnico
GN 930 Segmentos tubulares para empuñaduras, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 ±0,2Longitud l ± 0,25d2para tornillos
autorroscantes DIN 7500
20194244294394--4,5M 5
281922422923924925925,5M 6
301892893894895899893,6M 4

Estructura y precio

Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l
Acabado
EL
SW
Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l
Acabado
EL
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,23
más IVA 0,61 €
bruto 3,84 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,31 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,062 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76090000
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
GN 930-20-194-SWGN 930-20-194-ELGN 930-20-244-SWGN 930-20-244-ELGN 930-20-294-SWGN 930-20-294-ELGN 930-20-394-SWGN 930-20-394-ELGN 930-28-192-SWGN 930-28-192-ELGN 930-28-242-SWGN 930-28-242-ELGN 930-28-292-SWGN 930-28-292-ELGN 930-28-392-SWGN 930-28-392-ELGN 930-28-492-SWGN 930-28-492-ELGN 930-28-592-SWGN 930-28-592-ELGN 930-30-189-SWGN 930-30-189-ELGN 930-30-289-SWGN 930-30-289-ELGN 930-30-389-SWGN 930-30-389-ELGN 930-30-489-SWGN 930-30-489-ELGN 930-30-589-SWGN 930-30-589-ELGN 930-30-989-SWGN 930-30-989-EL