JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 949 Handräder Edelstahl

Produktbild

GN 949 Handräder, Edelstahl Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: A - ohne Griff
Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: A - ohne Griff
GN 949 Handräder, Edelstahl Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: A - ohne Griff GN 949 Handräder, Edelstahl Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: D - mit drehbarem Griff GN 949 Handräder, Edelstahl Bohrungskennzeichnung: K - mit Nabennut DIN 6885-1 P9
Form: A - ohne Griff GN 949 Handräder, Edelstahl Bohrungskennzeichnung: K - mit Nabennut DIN 6885-1 P9
Form: D - mit drehbarem Griff
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Handräder GN 949 sind so gestaltet, dass sie hygienische Anforderungen erfüllen.

Die Zylindergriffe sind aus Phenolharz, was generell eine gute Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen bietet.

Ausführung

Radkörper
Edelstahl-Feinguss 1.4308

  • Nabe bearbeitet
  • Radkranz gedreht
  • matt gestrahlt

Drehbare Zylindergriffe ähnlich GN 598.1
Kunststoff, Phenolharz (PF)

  • schwarz, glänzend
  • Achsteil
    Edelstahl 1.4301

RoHS

Zubehör

Vorlegescheiben GN 184.5

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 949 Handräder, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichnung

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut DIN 6885-1 P9

Form

Aohne Griff
Dmit drehbarem Griff
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H8
Bohrung
d3bl1l2l3rØ
Zylindergriff
Anzahl der
Speichen
10010122071527,54544183
12512142491628,55555213
140141628101830,570,562233
160141631112035,570,571233
20018203614233970,590233

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichnung


Bohrungsdurchmesser d2
Form


GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

GN 110 Zeichnung
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

Cross holes GN 110

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
22,55
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,28 €
brutto 26,83 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 1,52 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,222 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879059
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
GN 949-100-B10-AGN 949-100-K10-AGN 949-100-B10-DGN 949-100-K10-DGN 949-100-B12-AGN 949-100-K12-AGN 949-100-B12-DGN 949-100-K12-DGN 949-125-B12-AGN 949-125-K12-AGN 949-125-B12-DGN 949-125-K12-DGN 949-125-B14-AGN 949-125-K14-AGN 949-125-B14-DGN 949-125-K14-DGN 949-140-B14-AGN 949-140-K14-AGN 949-140-B14-DGN 949-140-K14-DGN 949-140-B16-AGN 949-140-K16-AGN 949-140-B16-DGN 949-140-K16-DGN 949-160-B14-AGN 949-160-K14-AGN 949-160-B14-DGN 949-160-K14-DGN 949-160-B16-AGN 949-160-K16-AGN 949-160-B16-DGN 949-160-K16-DGN 949-200-B18-AGN 949-200-K18-AGN 949-200-B18-DGN 949-200-K18-DGN 949-200-B20-AGN 949-200-K20-AGN 949-200-B20-DGN 949-200-K20-D