B | ohne Nabennut |
K | mit Nabennut DIN 6885-1 P9 |
A | ohne Griff |
F | mit festem Griff |
d1 | d2 H9 Bohrung | d3 ≈ | d4 | b | l1 | l2 ≈ | l3 | r | Ø Ballengriff | Anzahl der Speichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 10 | 25,5 | M 6 | 14,5 | 17 | 33 | 48,5 | 36 | 16 | 3 |
125 | 12 | 27 | M 8 | 15,8 | 18 | 35,5 | 62 | 47 | 20 | 3 |
140 | 14 | 29 | M 8 | 17 | 19 | 38,5 | 62 | 52 | 20 | 3 |
160 | 14 | 31 | M 10 | 17,5 | 20 | 39,5 | 77 | 62 | 25 | 3 |
200 | 18 | 37 | M 10 | 20 | 24 | 44,5 | 77 | 80 | 25 | 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spalten ein-/ausblenden
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube. Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern