DIN 950 Handräder Gusseisen / Aluminium

Werkstoff: AL - Aluminium
Bohrungskennzeichen: B - ohne Nabennut
Form: A - ohne Griff

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Handräder DIN 950 sind über den DIN-Standard hinaus mit Ø d1 = 180, sowie die Formen F und D mit festem bzw. drehbarem Griff erhältlich.

Ausführung

GusseisenGG

  • Nabe bearbeitet
  • Radkranz gedreht und poliert
    Rundlauf- und Planlaufabweichung < 0,4
  • Ballengriffe DIN 39 / DIN 98
    Stahl, verzinkt, blau passiviert

AluminiumAL

  • Nabe bearbeitet
  • Radkranz gedreht und poliert
    Rundlauf- und Planlaufabweichung < 0,4
  • unbearbeitete Flächen gestrahlt
  • Fester Ballengriffe DIN 39
    Stahl, verzinkt, blau passiviert
  • Drehbarer Ballengriff DIN 98
    Kunststoff Polyamid (PA), schwarz
    Achsteil, Stahl, verzinkt, blau passiviert

RoHS

Zubehör

Vorlegescheiben GN 184 (zur axialen Befestigung)

Technische Zeichnung ausblenden
DIN 950 Handräder, Gusseisen / Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichen

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut DIN 6885-1 P9
Vmit Vierkant DIN 79

Form

Aohne Griff
Fmit festem Griff
Dmit drehbarem Griff
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7
Bohrung
sbd3 ≈d4l1l2 l3 ≈
Form D

Form F
rØ
Griff
Anzahl der
Speichen
801012-91424M 616295348,527163
1001012-91526M 617335348,536163
1251214-111628M 81836656247203
1401416--1730M 81939656252203
160141516121833M 102040807762253
1801618--2035M 102243807772253
200182022142238M 102445807780253
250222426172648M 12285010296,5101325
315262830192853M 12335610296,5132325
400303234243265M 12386310296,5171325
500343640273478M 12457210296,5220325

Artikelauswahl und -konfiguration

Werkstoff


Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichen



Bohrungsdurchmesser d2
Vierkant s
Form



Werkstoff


Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichen



Bohrungsdurchmesser d2
Vierkant s
Form



GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,56
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,39 €
brutto 14,95 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,26 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,100 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
DIN 950-GG-80-B10-ADIN 950-AL-80-B10-ADIN 950-GG-80-B10-FDIN 950-AL-80-B10-FDIN 950-GG-80-B10-DDIN 950-AL-80-B10-DDIN 950-GG-80-K10-ADIN 950-AL-80-K10-ADIN 950-GG-80-K10-FDIN 950-AL-80-K10-FDIN 950-GG-80-K10-DDIN 950-AL-80-K10-DDIN 950-GG-80-V9-ADIN 950-AL-80-V9-ADIN 950-GG-80-V9-FDIN 950-AL-80-V9-FDIN 950-GG-80-V9-DDIN 950-AL-80-V9-DDIN 950-GG-80-B12-ADIN 950-AL-80-B12-ADIN 950-GG-80-B12-FDIN 950-AL-80-B12-FDIN 950-GG-80-B12-DDIN 950-AL-80-B12-DDIN 950-GG-80-K12-ADIN 950-AL-80-K12-ADIN 950-GG-80-K12-FDIN 950-AL-80-K12-FDIN 950-GG-80-K12-DDIN 950-AL-80-K12-DDIN 950-GG-100-B10-ADIN 950-AL-100-B10-ADIN 950-GG-100-B10-FDIN 950-AL-100-B10-FDIN 950-GG-100-B10-DDIN 950-AL-100-B10-DDIN 950-GG-100-K10-ADIN 950-AL-100-K10-ADIN 950-GG-100-K10-FDIN 950-AL-100-K10-FDIN 950-GG-100-K10-DDIN 950-AL-100-K10-DDIN 950-GG-100-V9-ADIN 950-AL-100-V9-ADIN 950-GG-100-V9-FDIN 950-AL-100-V9-FDIN 950-GG-100-V9-DDIN 950-AL-100-V9-DDIN 950-GG-100-B12-ADIN 950-AL-100-B12-ADIN 950-GG-100-B12-FDIN 950-AL-100-B12-FDIN 950-GG-100-B12-DDIN 950-AL-100-B12-DDIN 950-GG-100-K12-ADIN 950-AL-100-K12-ADIN 950-GG-100-K12-FDIN 950-AL-100-K12-FDIN 950-GG-100-K12-DDIN 950-AL-100-K12-DDIN 950-GG-125-B12-ADIN 950-AL-125-B12-ADIN 950-GG-125-B12-FDIN 950-AL-125-B12-FDIN 950-GG-125-B12-DDIN 950-AL-125-B12-DDIN 950-GG-125-K12-ADIN 950-AL-125-K12-ADIN 950-GG-125-K12-FDIN 950-AL-125-K12-FDIN 950-GG-125-K12-DDIN 950-AL-125-K12-DDIN 950-GG-125-V11-ADIN 950-AL-125-V11-ADIN 950-GG-125-V11-FDIN 950-AL-125-V11-FDIN 950-GG-125-V11-DDIN 950-AL-125-V11-DDIN 950-GG-125-B14-ADIN 950-AL-125-B14-ADIN 950-GG-125-B14-FDIN 950-AL-125-B14-FDIN 950-GG-125-B14-DDIN 950-AL-125-B14-DDIN 950-GG-125-K14-ADIN 950-AL-125-K14-ADIN 950-GG-125-K14-FDIN 950-AL-125-K14-FDIN 950-GG-125-K14-DDIN 950-AL-125-K14-DDIN 950-GG-140-B14-ADIN 950-AL-140-B14-ADIN 950-GG-140-B14-FDIN 950-AL-140-B14-FDIN 950-GG-140-B14-DDIN 950-AL-140-B14-DDIN 950-GG-140-K14-ADIN 950-AL-140-K14-ADIN 950-GG-140-K14-FDIN 950-AL-140-K14-FDIN 950-GG-140-K14-DDIN 950-AL-140-K14-DDIN 950-GG-140-B16-ADIN 950-AL-140-B16-ADIN 950-GG-140-B16-FDIN 950-AL-140-B16-FDIN 950-GG-140-B16-DDIN 950-AL-140-B16-DDIN 950-GG-140-K16-ADIN 950-AL-140-K16-ADIN 950-GG-140-K16-FDIN 950-AL-140-K16-FDIN 950-GG-140-K16-DDIN 950-AL-140-K16-DDIN 950-GG-160-B14-ADIN 950-AL-160-B14-ADIN 950-GG-160-B14-FDIN 950-AL-160-B14-FDIN 950-GG-160-B14-DDIN 950-AL-160-B14-DDIN 950-GG-160-K14-ADIN 950-AL-160-K14-ADIN 950-GG-160-K14-FDIN 950-AL-160-K14-FDIN 950-GG-160-K14-DDIN 950-AL-160-K14-DDIN 950-GG-160-V12-ADIN 950-AL-160-V12-ADIN 950-GG-160-V12-FDIN 950-AL-160-V12-FDIN 950-GG-160-V12-DDIN 950-AL-160-V12-DDIN 950-GG-160-B15-ADIN 950-AL-160-B15-ADIN 950-GG-160-B15-FDIN 950-AL-160-B15-FDIN 950-GG-160-B15-DDIN 950-AL-160-B15-DDIN 950-GG-160-K15-ADIN 950-AL-160-K15-ADIN 950-GG-160-K15-FDIN 950-AL-160-K15-FDIN 950-GG-160-K15-DDIN 950-AL-160-K15-DDIN 950-GG-160-B16-ADIN 950-AL-160-B16-ADIN 950-GG-160-B16-FDIN 950-AL-160-B16-FDIN 950-GG-160-B16-DDIN 950-AL-160-B16-DDIN 950-GG-160-K16-ADIN 950-AL-160-K16-ADIN 950-GG-160-K16-FDIN 950-AL-160-K16-FDIN 950-GG-160-K16-DDIN 950-AL-160-K16-DDIN 950-GG-180-B16-ADIN 950-AL-180-B16-ADIN 950-GG-180-B16-FDIN 950-AL-180-B16-FDIN 950-GG-180-B16-DDIN 950-AL-180-B16-DDIN 950-GG-180-K16-ADIN 950-AL-180-K16-ADIN 950-GG-180-K16-FDIN 950-AL-180-K16-FDIN 950-GG-180-K16-DDIN 950-AL-180-K16-DDIN 950-GG-180-B18-ADIN 950-AL-180-B18-ADIN 950-GG-180-B18-FDIN 950-AL-180-B18-FDIN 950-GG-180-B18-DDIN 950-AL-180-B18-DDIN 950-GG-180-K18-ADIN 950-AL-180-K18-ADIN 950-GG-180-K18-FDIN 950-AL-180-K18-FDIN 950-GG-180-K18-DDIN 950-AL-180-K18-DDIN 950-GG-200-B18-ADIN 950-AL-200-B18-ADIN 950-GG-200-B18-FDIN 950-AL-200-B18-FDIN 950-GG-200-B18-DDIN 950-AL-200-B18-DDIN 950-GG-200-K18-ADIN 950-AL-200-K18-ADIN 950-GG-200-K18-FDIN 950-AL-200-K18-FDIN 950-GG-200-K18-DDIN 950-AL-200-K18-DDIN 950-GG-200-V14-ADIN 950-AL-200-V14-ADIN 950-GG-200-V14-FDIN 950-AL-200-V14-FDIN 950-GG-200-V14-DDIN 950-AL-200-V14-DDIN 950-GG-200-B20-ADIN 950-AL-200-B20-ADIN 950-GG-200-B20-FDIN 950-AL-200-B20-FDIN 950-GG-200-B20-DDIN 950-AL-200-B20-DDIN 950-GG-200-K20-ADIN 950-AL-200-K20-ADIN 950-GG-200-K20-FDIN 950-AL-200-K20-FDIN 950-GG-200-K20-DDIN 950-AL-200-K20-DDIN 950-GG-200-B22-ADIN 950-AL-200-B22-ADIN 950-GG-200-B22-FDIN 950-AL-200-B22-FDIN 950-GG-200-B22-DDIN 950-AL-200-B22-DDIN 950-GG-200-K22-ADIN 950-AL-200-K22-ADIN 950-GG-200-K22-FDIN 950-AL-200-K22-FDIN 950-GG-200-K22-DDIN 950-AL-200-K22-DDIN 950-GG-250-B22-ADIN 950-AL-250-B22-ADIN 950-GG-250-B22-FDIN 950-AL-250-B22-FDIN 950-GG-250-B22-DDIN 950-AL-250-B22-DDIN 950-GG-250-K22-ADIN 950-AL-250-K22-ADIN 950-GG-250-K22-FDIN 950-AL-250-K22-FDIN 950-GG-250-K22-DDIN 950-AL-250-K22-DDIN 950-GG-250-V17-ADIN 950-AL-250-V17-ADIN 950-GG-250-V17-FDIN 950-AL-250-V17-FDIN 950-GG-250-V17-DDIN 950-AL-250-V17-DDIN 950-GG-250-B24-ADIN 950-AL-250-B24-ADIN 950-GG-250-B24-FDIN 950-AL-250-B24-FDIN 950-GG-250-B24-DDIN 950-AL-250-B24-DDIN 950-GG-250-K24-ADIN 950-AL-250-K24-ADIN 950-GG-250-K24-FDIN 950-AL-250-K24-FDIN 950-GG-250-K24-DDIN 950-AL-250-K24-DDIN 950-GG-250-B26-ADIN 950-AL-250-B26-ADIN 950-GG-250-B26-FDIN 950-AL-250-B26-FDIN 950-GG-250-B26-DDIN 950-AL-250-B26-DDIN 950-GG-250-K26-ADIN 950-AL-250-K26-ADIN 950-GG-250-K26-FDIN 950-AL-250-K26-FDIN 950-GG-250-K26-DDIN 950-AL-250-K26-DDIN 950-GG-315-B26-ADIN 950-AL-315-B26-ADIN 950-GG-315-B26-FDIN 950-AL-315-B26-FDIN 950-GG-315-B26-DDIN 950-AL-315-B26-DDIN 950-GG-315-K26-ADIN 950-AL-315-K26-ADIN 950-GG-315-K26-FDIN 950-AL-315-K26-FDIN 950-GG-315-K26-DDIN 950-AL-315-K26-DDIN 950-GG-315-V19-ADIN 950-AL-315-V19-ADIN 950-GG-315-V19-FDIN 950-AL-315-V19-FDIN 950-GG-315-V19-DDIN 950-AL-315-V19-DDIN 950-GG-315-B28-ADIN 950-AL-315-B28-ADIN 950-GG-315-B28-FDIN 950-AL-315-B28-FDIN 950-GG-315-B28-DDIN 950-AL-315-B28-DDIN 950-GG-315-K28-ADIN 950-AL-315-K28-ADIN 950-GG-315-K28-FDIN 950-AL-315-K28-FDIN 950-GG-315-K28-DDIN 950-AL-315-K28-DDIN 950-GG-315-B30-ADIN 950-AL-315-B30-ADIN 950-GG-315-B30-FDIN 950-AL-315-B30-FDIN 950-GG-315-B30-DDIN 950-AL-315-B30-DDIN 950-GG-315-K30-ADIN 950-AL-315-K30-ADIN 950-GG-315-K30-FDIN 950-AL-315-K30-FDIN 950-GG-315-K30-DDIN 950-AL-315-K30-DDIN 950-GG-400-B30-ADIN 950-AL-400-B30-ADIN 950-GG-400-B30-FDIN 950-AL-400-B30-FDIN 950-GG-400-B30-DDIN 950-AL-400-B30-DDIN 950-GG-400-K30-ADIN 950-AL-400-K30-ADIN 950-GG-400-K30-FDIN 950-AL-400-K30-FDIN 950-GG-400-K30-DDIN 950-AL-400-K30-DDIN 950-GG-400-V24-ADIN 950-AL-400-V24-ADIN 950-GG-400-V24-FDIN 950-AL-400-V24-FDIN 950-GG-400-V24-DDIN 950-AL-400-V24-DDIN 950-GG-400-B32-ADIN 950-AL-400-B32-ADIN 950-GG-400-B32-FDIN 950-AL-400-B32-FDIN 950-GG-400-B32-DDIN 950-AL-400-B32-DDIN 950-GG-400-K32-ADIN 950-AL-400-K32-ADIN 950-GG-400-K32-FDIN 950-AL-400-K32-FDIN 950-GG-400-K32-DDIN 950-AL-400-K32-DDIN 950-GG-400-B34-ADIN 950-AL-400-B34-ADIN 950-GG-400-B34-FDIN 950-AL-400-B34-FDIN 950-GG-400-B34-DDIN 950-AL-400-B34-DDIN 950-GG-400-K34-ADIN 950-AL-400-K34-ADIN 950-GG-400-K34-FDIN 950-AL-400-K34-FDIN 950-GG-400-K34-DDIN 950-AL-400-K34-DDIN 950-GG-500-B34-ADIN 950-AL-500-B34-ADIN 950-GG-500-B34-FDIN 950-AL-500-B34-FDIN 950-GG-500-B34-DDIN 950-AL-500-B34-DDIN 950-GG-500-K34-ADIN 950-AL-500-K34-ADIN 950-GG-500-K34-FDIN 950-AL-500-K34-FDIN 950-GG-500-K34-DDIN 950-AL-500-K34-DDIN 950-GG-500-V27-ADIN 950-AL-500-V27-ADIN 950-GG-500-V27-FDIN 950-AL-500-V27-FDIN 950-GG-500-V27-DDIN 950-AL-500-V27-DDIN 950-GG-500-B36-ADIN 950-AL-500-B36-ADIN 950-GG-500-B36-FDIN 950-AL-500-B36-FDIN 950-GG-500-B36-DDIN 950-AL-500-B36-DDIN 950-GG-500-K36-ADIN 950-AL-500-K36-ADIN 950-GG-500-K36-FDIN 950-AL-500-K36-FDIN 950-GG-500-K36-DDIN 950-AL-500-K36-DDIN 950-GG-500-B40-ADIN 950-AL-500-B40-ADIN 950-GG-500-B40-FDIN 950-AL-500-B40-FDIN 950-GG-500-B40-DDIN 950-AL-500-B40-DDIN 950-GG-500-K40-ADIN 950-AL-500-K40-ADIN 950-GG-500-K40-FDIN 950-AL-500-K40-FDIN 950-GG-500-K40-DDIN 950-AL-500-K40-D