GN 950.1 Handräder Gusseisen, mit großer Nabe

Handräder GN 950.1: Gusseisen, mit großer Nabe
Bohrungskennzeichnung: B - ohne Nabennut
Form: D - mit drehbarem Griff

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Handräder GN 950.1 sind über den DIN-Standard hinaus mit Ø d1 = 180, sowie die Form D mit drehbarem Griff erhältlich.

Handräder GN 950.1 verfügen über verlängerte und im Durchmesser größer gestaltete Naben und ermöglichen so größere Bohrungen, sowie einen vergrößerten Abstand des Radkranzes zur Befestigungsfläche.

Ausführung

GusseisenGG

  • Nabe bearbeitet
  • Radkranz gedreht und poliert
    Rundlauf- und Planlaufabweichung < 0,4
  • Ballengriffe DIN 39 / DIN 98
    Stahl, verzinkt, blau passiviert

RoHS

Zubehör

Vorlegescheiben GN 184 (zur axialen Befestigung)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 950.1 Handräder, Gusseisen, mit großer Nabe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichnung

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut DIN 6885-1 P9

Form

Aohne Griff
Dmit drehbarem Griff
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7
Bohrung
bd3 ≈d4l1l2 l3 ≈rØ
Griff
Anzahl der
Speichen
125141634M 826456547203
160161845M 1032528062253
200202250M 1038598080253
250242656M 124466102101325

Artikelauswahl und -konfiguration

Werkstoff

Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichnung


Bohrungsdurchmesser d2
Form


Werkstoff

Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichnung


Bohrungsdurchmesser d2
Form


GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
36,27
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,89 €
brutto 43,16 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,11 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,886 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879059
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
GN 950.1-GG-125-B14-AGN 950.1-GG-125-K14-AGN 950.1-GG-125-B14-DGN 950.1-GG-125-K14-DGN 950.1-GG-160-B16-AGN 950.1-GG-160-K16-AGN 950.1-GG-160-B16-DGN 950.1-GG-160-K16-DGN 950.1-GG-200-B20-AGN 950.1-GG-200-K20-AGN 950.1-GG-200-B20-DGN 950.1-GG-200-K20-DGN 950.1-GG-250-B24-AGN 950.1-GG-250-K24-AGN 950.1-GG-250-B24-DGN 950.1-GG-250-K24-D