Oltre lo standard

Ganter può vantare competenze tali da creare versioni su misura in base alle specifiche del cliente. Nonostante l'enorme varietà di elementi normalizzati standard, i requisiti a livello di dimensioni, materiali o funzionalità sono sempre più specifici. Ganter sviluppa poi insieme ai clienti soluzioni completamente individuali.
Nuovo o riadattato
A seconda del profilo di requisiti, gli elementi su misura per i clienti nascono attraverso un semplice ed economico adattamento di un elemento normalizzato Ganter già esistente o attraverso un rifacimento completo.
Possibilità di produzione flessibili
Una varietà unica di metodi di produzione e un’organizzazione flessibile orientata al cliente permettono di adattare gli elementi normalizzati a ogni esigenza specifica.
Il vantaggio dell’assistenza completa
Ganter non solo sviluppa e produce elementi normalizzati su misura per il cliente, in caso di necessità si occupa anche dell’approvvigionamento degli stessi su richiesta. In questo modo si garantiscono allo stesso tempo lotti di dimensioni economiche, prezzi convenienti e un’elevata sicurezza di approvvigionamento.
Alcuni esempi
- Maniglia ad arco, forma asimmetrica, in profilo in alluminio ellittico
- Maniglia a leva regolabile con impugnatura speciale in zinco pressofuso
- Manopola in profilo di alluminio anodizzato nero con incisione laser specifica per applicazione
- Pistoncino di posizionamento a molla speciale in acciaio inox con pistoncino in plastica rosso