Der neue Ganter-Katalog 17.0 ist da
Red Dot Design Award Preisträger
Messekalender
Standardisierung bedeutet keinesfalls Verzicht auf Vielfalt – das beweist Ganter mit dem wohl umfangreichsten Programm an Normelementen überhaupt.
Unsichtbar und höchst beweglich – genau diese Anforderungen treffen auf die im Ganter Sortiment neu enthaltenen Edelstahl-Mehrgelenkscharniere GN 7237…
GN 7237 Edelstahl-Mehrgelenkscharniere
GN 4490 Kugelschnäpper in Zink-Druckguss
Messekalender
Verstellbare Flachspannhebel GN 126 und GN 126.1
Bügelgriffe GN 328 und GN 428
Messekalender
Sortimentserweiterung der Stellringe
Be- und Entlüftungsmembranen GN 7404
Messekalender
Ganter erweitert das Produktsortiment der Stellringe. Diese lassen sich sehr vielseitig im Maschinen- und Vorrichtungsbau einsetzen.
Flache Knöpfe in Hygienic Design GN 75.6
CAD-Direktdownload
Weihnachtsgrüße
Ganter nimmt Teleskopschienen ins Programm, die in diversen Auszugsarten, Zusatzfunktionen und Abmessungen Lasten von 220 bis 3100 N je Schienenpaar…
Ganter erhält den CADENAS Award „The Golden Quality Seal“ für intelligente 3D Engineering Daten der höchsten Qualität