GN 333.2 Asas tubulares Tubo aluminio, soportes zamac ,con patas móviles

Asas tubulares GN 333.2: Tubo aluminio, soportes zamac ,con patas móviles
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

La separación de los orificios de fijación de las asas tubulares GN 333.2 es ajustable.

Se pueden agregar soportes adicionales para asas tubulares muy largas. Hay soportes individuales disponibles para asas tubulares de Ø 28 (tipo A) en GN 333.8.

Las asas tubulares GN 333.2 se entregan desmontadas.

Especificación

Segmento tubular de la empuñadura
Aluminio, espesor de pared 1,5

  • con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
    Patas de la empuñadura negro
  • anodizado, color naturalELSELS
    Patas de la empuñadura negro
  • anodizado, color naturalELGELG
    Patas de la empuñadura plateado

Patas de la empuñadura
Zamac
con revestimiento de plástico, acabado texturado

  • negro, RAL 9005 para SW / ELS
  • plateado, RAL 9006 para ELG

Tapa
Plástico

  • negro, mate para SW / ELS
  • gris claro, mate para ELG

RoHS

Accesorio

Soportes GN 333.8

Bajo pedido

  • Longitudes especiales
Ocultar dibujo técnico
GN 333.2 Asas tubulares, con patas móviles Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Mostrar / ocultar columnas
d1Longitud ld2b1b2b3b4h1h2t
mín.
28242292392492592M 825145066506615

Estructura y precio

Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l
Tipo

Acabado
ELG
ELS
SW
Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l
Tipo

Acabado
ELG
ELS
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
33,17
más IVA 6,30 €
bruto 39,47 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,45 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,380 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
GN 333.2-28-242-A-SWGN 333.2-28-242-A-ELSGN 333.2-28-242-A-ELGGN 333.2-28-292-A-SWGN 333.2-28-292-A-ELSGN 333.2-28-292-A-ELGGN 333.2-28-392-A-SWGN 333.2-28-392-A-ELSGN 333.2-28-392-A-ELGGN 333.2-28-492-A-SWGN 333.2-28-492-A-ELSGN 333.2-28-492-A-ELGGN 333.2-28-592-A-SWGN 333.2-28-592-A-ELSGN 333.2-28-592-A-ELG