R | Números ascendentes en sentido horario |
L | Números ascendentes en sentido antihorario |
AN | oblicua, arriba |
AR | oblicua, abajo |
FN | frontal, arriba |
FR | frontal, abajo |
Contador | Indicación tras una revolución del eje | Corresponde al paso de rosca | Máx. revoluciones por minuto |
---|---|---|---|
0.50 | 0.50 | 0.5 | 500 |
01.0 | 01.0 | 1 | 1500 |
02.0 | 02.0 | 2 | 1250 |
003 | 003 | 3 | 1500 |
04.0 | 04.0 | 4 | 625 |
05.0 | 05.0 | 5 | 500 |
1.00 | 1.00 | 1 | 250 |
10.0 | 10.0 | 10 | 250 |
Antes de instalar el indicador de posición, debe perforarse un orificio para el punto de contacto de limitación del par, tal como se muestra en el plano adyacente. Con los Casquillos adaptadores GN 952.1 casquillos adaptadores de montaje GN 952.1, el eje hueco (con orificio 14 H7) del indicador de posición se puede adaptar para encajar en el husillo. Si al mismo tiempo que una reducción en el diámetro del eje hueco se desea montar un pomo giratorio Pomos giratorios GN 957, los cuales combinan ambas funciones en un solo componente (no se requieren casquillos adaptadores). El indicador de posición está montado con el punto de contacto limitador del par insertado en el orificio, para estabilizar el alojamiento en su sitio. El eje hueco está montado en el husillo y se sujeta con el espárrago roscado. |
El indicador de posición está equipado con un eje hueco que se desliza directamente sobre el husillo y se conecta con el husillo mediante un espárrago roscado. Las rotaciones del husillo se transmiten a un contador directamente mediante una caja de engranajes. Para el soporte de par, un pasador del alojamiento se proyecta hacia dentro de un orificio realizado en el lado de la máquina, estableciendo la posición relativa en el lugar de montaje. |
|||||||||||
La relación de transmisión y la dirección de conteo del contador están determinados por el paso del husillo de ajuste. El valor indicado tras un giro desde la posición 0 sirve como valor característico. Los decimales se indican en rojo. |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto