Indicadores de posición

Los indicadores de posición analógicos/digitales también son indicadores de posición conocidos. Por ejemplo, convierten un movimiento giratorio de un eje en una posición indicada. Las versiones analógicas señalan la posición con una aguja. Las versiones digitales tienen un contador mecánico y una

pantalla LCD eléctrica de programación libre.

Filtrar productos
Novedades
Indicador

GN 953 Indicadores de posición, eje hueco acero, 5 dígitos, indicador digital, contador mecánico Posición en pantalla: AN - oblicua, arriba<br />Color: OR - naranja, RAL 2004, brillante

NUEVO GN 953

Indicadores de posición, eje hueco acero, 5 dígitos, indicador digital, contador mecánico
GN 954 Indicadores de posición, ejo hueco acero, 4 dígitos, indicador digital, contador mecánico Posición en pantalla: AN - oblicua, arriba<br />Color: OR - naranja, RAL 2004, brillante

NUEVO GN 954

Indicadores de posición, ejo hueco acero, 4 dígitos, indicador digital, contador mecánico
GN 955 Indicadores de posición, eje hueco acero, 3 dígitos, indicador digital, contador mecánico Posición en pantalla: AR - oblicua, abajo<br />Color: GR - gris, RAL 7035, brillante

NUEVO GN 955

Indicadores de posición, eje hueco acero, 3 dígitos, indicador digital, contador mecánico