GN 6336.3 Pomos en estrella de fijación rápida

Pomos en estrella de fijación rápida GN 6336.3:

Descripción del producto

Los pomos en estrella de fijación rápida GN 6336.3 se utilizan en aplicaciones en que el pomo debe retirarse completamente después de aflojarse, para después volver a fijarse rápidamente.

El pomo está inclinado sobre el perno roscado. Cuando se aprieta, el pomo se endereza para encajar las dos roscas en la tuerca y el perno. Después ha de girarse el pomo solo una fracción de vuelta para quedar apretado.

Solamente se puede garantizar la seguridad funcional si la superficie de apriete permanece en ángulo recto con respecto al perno roscado.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • resistente a impactos
  • negro, mate

Casquillo
Acero
Zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 6336.3 Pomos en estrella de fijación rápida, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3d4h1h2h3
mín.
40M 8168,4261423,5
50M 102010,5321729
63M 122613402136

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Especificaciones

Diámetro del pomo d1
Rosca d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,17
más IVA 0,79 €
bruto 4,96 €
En stock
Peso: 0,032 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181692