GN 5332 Pomos en estrella con cubo ampliado

GN 5332 Pomos en estrella con cubo ampliado
ELESA original design
code: VTL.

Descripción del producto

Los pomos en estrella GN 5332 se utilizan cuando las circunstancias requieren el uso de un cubo más largo.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 130 °C
  • negro, mate

Color de la tapa de cubierta (acabado brillante):
Naranja, RAL 2004OROR


Casquillo
Latón


RoHS

Bajo pedido

Tapa de cubierta en negro

Ocultar dibujo técnico
GN 5332 Pomos en estrella con cubo ampliado Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3d4h1h2t
mín.
50M 102327846217

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Especificaciones

Diámetro del pomo d1
Rosca d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,29
más IVA 0,63 €
bruto 3,92 €
En stock
ELESA Code: 182222
Descripción: VTL.50/80 B-M10-C2
Peso: 0,050 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.