Pomos en estrella

Los pomos en estrella pueden diseñarse con siete lóbulos, de conformidad con la norma DIN, o modernos y ergonómicos con cinco lóbulos. Pueden utilizarse de forma universal para sujetar y apretar.

Filtrar productos
Novedades
Material
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Rosca (de - a) Rosca
Orificio (de - a) Orificio
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Familia de productos

DIN 6336 Pomos en estrella, aluminio Tipo: D - con orificio pasante roscado<br />Acabado: MT - acabado mate (mecanizado fino)

DIN 6336

Pomos en estrella, aluminio
DIN 6336 Pomos en estrella, plástico, casquillo de acero Material: KT - Plástico<br />Tipo: K - con casquillo roscado

DIN 6336

Pomos en estrella, plástico, casquillo de acero
GN 6336.13 Pomos en estrella con protección contra pérdida, con casquillo Tipo: K - con cadena de bolas

GN 6336.13

Pomos en estrella con protección contra pérdida, con casquillo
GN 636 Pomos en estrella, plástico Tipo: E - con orificio ciego roscado<br />Color: DSG - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate

GN 636

Pomos en estrella, plástico
GN 636.4 Pomos en estrella con espárrago roscado, plástico Color: DSG - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate

GN 636.4

Pomos en estrella con espárrago roscado, plástico
GN 5331 Pomos en estrella, tipo bajo Tipo: A - sin tapa de cubierta

GN 5331

Pomos en estrella, tipo bajo
GN 5331 Pomos en estrella, tipo bajo Form: B - con tapa de cubierta<br />Color de la tapa de cubierta: DOR - naranja, RAL 2004, acabado mate

GN 5331

Pomos en estrella, tipo bajo
GN 5337.1 Pomos en estrella, con casquillo de acero inoxidable saliente, con tapa Tipo: E - Con tapa (orificio ciego roscado)<br />Color de la tapa de cubierta: DGN - verde, RAL 6017, acabado mate

NUEVO GN 5337.1

Pomos en estrella, con casquillo de acero inoxidable saliente, con tapa
GN 5337.2 Pomos en estrella con tapas de cubierta de color, plástico, casquillo de latón Tipo: E - Con tapa (orificio ciego roscado)<br />Color de la tapa de cubierta: DOR - naranja, RAL 2004, acabado mate

GN 5337.2

Pomos en estrella con tapas de cubierta de color, plástico, casquillo de latón
GN 5337.7 Pomos en estrella con tapas de color, plástico, casquillo de acero inoxidable Form: E - Con tapa (orificio ciego roscado)<br />Color de la tapa de cubierta: DOR - naranja, RAL 2004, acabado mate

GN 5337.7

Pomos en estrella con tapas de color, plástico, casquillo de acero inoxidable
GN 5337.6 Pomos en estrella, plástico, casquillo latón, Softline, con tapas de cubierta de colores Color de la tapa de cubierta: DOR - naranja, RAL 2004, acabado mate

GN 5337.6

Pomos en estrella, plástico, casquillo latón, Softline, con tapas de cubierta de colores
GN 5336 Pomos en estrella, aluminio Tipo: E - con orificio ciego roscado<br />Acabado: PL - pulido

GN 5336

Pomos en estrella, aluminio
GN 5435 Pomos en estrella, acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)<br />Material (anillo de sellado): E - Caucho de etileno-propileno-dieno

NUEVO GN 5435

Pomos en estrella, acero inoxidable, diseño higiénico