GN 567 Tuercas en estrella Plástico

Tuercas en estrella GN 567: Plástico
ELESA original design
code: GFL

Descripción del producto

Las tuercas en estrella GN 567 pueden usarse para asegurar y a modo de contratuerca, y requieren un espacio mínimo.

Su forma ergonómica hace que sean fáciles de agarrar durante el uso.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 100 °C
  • negro, acabado mateSWSW

Casquillo
Latón


RoHS

Bajo pedido

otros diámetros de rosca

Ocultar dibujo técnico
GN 567 Tuercas en estrella, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3d4hk
40M 81225108,5
40M 101325108,5

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Color
SW
Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Color
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,05
más IVA 0,58 €
bruto 3,63 €
En stock
ELESA Code: 168541
Descripción: GFL.40-B M8
Peso: 0,017 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000